| チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 | 
| 
 | 
* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
				     		          
PSpice
				     			      		  
	
			      	  		          
LTspice
(注1)
				     			      		  
	
			      	  		          
CADデータ
(Symbol/Footprint
 /3D model)
(注2)
				     			      		  
	
			      	  		          
ライフサイクル
				     			      		  
	
			      	  		          
分類
				     			      		  
	
			      	  		          
パッケージ名
(Toshiba)
				     			      		  
	
			      	  		          
回路数
				     			      		  
	
			      	  		          
IFT (Max)
(mA)
				     			      		  
	
			      	  		          
IFC (Max)
(mA)
				     			      		  
	
			      	  		          
VFON(Max)
(V)
				     			      		  
	
			      	  		          
RON (Max)
(Ω)
				     			      		  
	
			      	  		          
ION (Max)
(A)
				     			      		  
	
			      	  		          
VOFF (Max)
(V)
				     			      		  
	
			      	  		          
IOFF (Max)
(nA)
				     			      		  
	
			      	  		          
COFF (Typ.)
(pF)
				     			      		  
	
			      	  		          
tON (Max)
(ms)
				     			      		  
	
			      	  		          
tOFF (Max)
(ms)
				     			      		  
	
			      	  		          
Topr (Min)
(degC)
				     			      		  
	
			      	  		          
Topr (Max)
(degC)
				     			      		  
	
			      	  		          
BVS (Min)
(Vrms)
				     			      		  
	
			      	  		          
安全規格
(UL 1577)
				     			      		  
	
			      	  		          
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
				     			      		  
	
			      	  		          
安全規格
(EN 60747-5-5)
				     			      		  
	
			      	  		          
安全規格
(EN 60065)
				     			      		  
	
			      	  		          
安全規格
(EN 60950-1)
				     			      		  
	
			      	  		          
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
				     			      		  
	
			      	  		          
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
				     			      		  
	
			      	  		          
パッケージサイズ
(mm^2)
				     			      		  
	
			      	  		          
特長
				     			      		  
	
			      	  		          
| 品番 データシート | PSpice | LTspice (注1) | CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注2) | ライフサイクル | 分類 | パッケージ名 (Toshiba) | 回路数 | IFT (Max) (mA) | IFC (Max) (mA) | VFON(Max) (V) | RON (Max) (Ω) | ION (Max) (A) | VOFF (Max) (V) | IOFF (Max) (nA) | COFF (Typ.) (pF) | tON (Max) (ms) | tOFF (Max) (ms) | Topr (Min) (degC) | Topr (Max) (degC) | BVS (Min) (Vrms) | 安全規格 (UL 1577) | 安全規格 (cUL*1) *1:CSA Component Acceptance Service No. 5A | 安全規格 (EN 60747-5-5) | 安全規格 (EN 60065) | 安全規格 (EN 60950-1) | 安全規格 (CQC*2) *2: China Quality Certification center | パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) | パッケージサイズ (mm^2) | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総製品数:182 該当製品数:182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |