TPD1052F

Intelligent power device 40V (High side switch)

产品概要

Application Scope Motor drivers / Solenoid drivers / Lamp drivers
Input / Output H/H
Input / Output (Q1) H/H
Number of Circuits 1
Diagnostic Functions Overcurrent / Overtemperature
Protection Functions Overcurrent / Thermal shutdown
AEC-Q100 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name PS-8
Package Image 东芝 TPD1052F Intelligent power device 40V (High side switch)产品 PS-8 封装图片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
Ultra Librarian® CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format<br>(Note1)(Note3)

Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format
(Note1)(Note3)

SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note2)(Note3)

Download from SamacSys
(Note2)(Note3)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current IO 0.8 A
Power Dissipation PD 0.7 W
Operating Temperature (Max) Topr 125
Operating Temperature (Min) Topr -40
Input Voltage (Max) VIN 6 V
Input Voltage (Min) VIN -0.3 V
Power Supply Voltage (Max) VDD 25 V
Drain-Source voltage VDS 40 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
ON Resistance (Max) RDS(ON) - 0.8 Ω
Operating Supply Voltage (Max) VDD(opr) - 18 V
Operating Supply Voltage (Min) VDD(opr) - 5 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
库存查询
TPD1052F,LXH1F 3000 - Yes Yes

应用

汽车电池管理系统
在设计电池管理系统时,降低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于充电电路、电池平衡电路、电池监控电路等的多种半导体产品的信息以及电路配置示例。
汽车发动机控制
降低功耗和小型化等在发动机控制设计中非常重要。东芝提供适用于电源管理电路、喷油器驱动电路、执行器驱动电路等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
车载充电器
在车载充电器的设计中,降低功耗和电路板小型化非常重要。东芝提供适用于DC-DC转换器单元、电源单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
汽车接线盒
降低功耗和小型化等对于接线盒来说很重要。东芝提供适用于机械式继电器系统、半导体继电器系统等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
传动管理
降低功耗和小型化等在传输管理设计中非常重要。东芝提供适用于电机驱动单元、电源单元、机械继电器驱动单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开