TK065U65Z

产品概要

Application Scope Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation DTMOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TOLL
Package Image TOLL
Pins 9
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
9.9×11.68×2.3
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note1)(Note2)

Download from SamacSys
(Note1)(Note2)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 650 V
Gate-Source voltage VGSS +/-30 V
Drain current ID 38 A
Power Dissipation PD 270 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 3.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 65
Input capacitance (Typ.) Ciss - 3650 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 62 nC
Reverse recovery time (Typ.) trr - 350 ns
Reverse recovery charge (Typ.) Qrr - 6000 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jan,2023

Feb,2023

Apr,2023

Feb,2025

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

应用

空调
电机驱动效率、低功耗和小型化等对于空调的设计非常重要。东芝公司提供了适用于功率控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
LED照明
高效率、低功耗和小型化等对于LED照明的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开