TW107Z65C

Power SiC MOSFETs

  • 相关参考设计(1)

产品概要

Application Scope Switching regulators
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TO-247-4L(X)
Package Image 东芝 TW107Z65C Power SiC MOSFETs产品 TO-247-4L(X) 封装图片
Pins 4
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.94×23.45×5.02
Package Dimensions 查看
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 650 V
Gate-Source voltage VGSS +25/-10 V
Drain current ID 20 A
Power Dissipation PD 76 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 5.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 3.0 V
Drain-Source on-resistance (Typ.) RDS(ON) |VGS|=18V 107
Input capacitance (Typ.) Ciss - 600 pF
Total gate charge (Typ.) Qg - 21 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2026

Feb,2026

Feb,2026

Nov,2024

Feb,2024

Feb,2026

Mar,2026

Mar,2026

(Note1)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

(Note2)

SIMetrix® is simulation software and registered trademarks of SIMetrix Technologies Ltd.

(Note3)

PLECS ® is a registered trademark of Plexim, Inc.

参考设计

适用于服务器的1.1kW ITTF(交错并联双晶体管正激)AC-DC转换器
本设计是一款面向服务器的AC-DC转换器,可将输入AC 90至264V转换为DC 12V,最大输出功率达1.1kW。
其搭载输出ORing电路,支持冗余运行模式。
在PCB上安装时,会根据高度选择组件,使其适用于1U尺寸的电源。
我们提供包括电路设计要点、使用说明、各部分调整方法、电路图、PCB布局数据等设计信息,以支持您的开发。

应用

LED照明
高效率、低功耗和小型化等对于LED照明的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开