TB67Z833SFTG

新产品

Brushless motor driver IC

TB67Z833SFTG

产品概要

Class 3-phase brushless motor gate driver
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-WQFN40-0606-0.50-003
Package Image P-WQFN40-0606-0.50-003
Pins 40
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Operating Temperature (Max) Topr 125
Operating Temperature (Min) Topr -40
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Voltage VO 80 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2024

Dec,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开