产品概要

Application Consumer equipment / Server / IOT equipment / Storage / General purpose power supply
Feature Wide range input voltage / Low on-resistance / High output current
Over Current Protection Adjustable
Over Voltage Protection Type Fixed Over Voltage Clamp
Inrush Current Reduction Type Adjustable Slew Rate Control
Recovery Operation Type Auto-retry
Thermal Shutdown Y
Safety Standard(IEC 62368-1) Approved
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name WSON8
Package Image 东芝 TCKE912NA eFuse IC产品 WSON8 封装图片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.0×0.75
Package Dimensions 查看
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

*2

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

*3

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 值 单位
Input Voltage VIN 25 V
Power Dissipation PD 2 W
Junction Temperature Tj 150 ℃

电气特性

项目 符号 条件 值 单位
Operating Input Voltage (Max) VIN - 23 V
Operating Input Voltage (Min) VIN - 2.7 V
Operating Output Current (Max) IOUT - 4 A
ON-resistance (Typ.) RON - 34 mΩ
Over Voltage Clamp (OVC) (Typ.) VOVC - 13.7 V
Operating Temperature Topr - -40 to 125 ℃
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Apr,2026

Oct,2026

Oct,2026

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note 库存查询
TCKE912NA,RF 3000 Yes General Use

Applications

扫地机器人
高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
智能手表
低功耗和小型化对于智能手表的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
运动相机
低功耗和小型化对于运动相机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、射频电路单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
监控摄像头
在设计监控摄像头时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、摄像头运动控制单元等的多种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无绳电动工具
在设计无绳电动工具时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电机驱动单元、控制单元、电源和充电管理单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开