TCK420G

Load switch IC

  • 相关参考设计(1)

产品概要

Application Consumer equipment / Mobile equipment / USB power supply / General purpose power supply
Feature Wide range input voltage
Number of Circuits 1
Function Inrush current reducing / External MOSFET Gate drive
Protection Under Voltage Lockout / Over Voltage Lockout
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name WCSP6G
Package Image 东芝 TCK420G Load switch IC产品 WCSP6G 封装图片
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.2×0.8×0.35
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
Ultra Librarian® CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format<br>*1 *3

Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format
*1 *3

SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>*2 *3

Download from SamacSys
*2 *3

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

*1

Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

*2

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

*3

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power dissipation (Mounted on FR4 board(40mm×40mm)) PD 0.8 W
Input Voltage VIN 40 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Operating Temperature Topr - -40 to 85
Operating Input Voltage (Max) VIN - 28 V
Operating Input Voltage (Min) VIN - 2.7 V
Over voltage lock out (OVLO) rising threshold(Typ.) VOVL_RI - 27.73 V
GATE drive voltage (Typ.) VGS VIN=24V 10 V
Stand-by current (Typ.) IQ(OFF) VIN=20V 0.8 μA
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jul,2024

Jul,2025

Jun,2026

Jun,2026

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note 库存查询
TCK420G,L3F 5000 Yes General Use

Reference Design

电源多路复用器电路PCB照片示例
电源多路复用器电路
在此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。将从东芝的多种产品线选择的MOSFET栅极驱动电路IC、eFuse IC、齐纳二极管和小型封装MOSFET等器件进行组合,实现具有BBM和MBB开关的理想二极管。

Applications

智能手表
低功耗和小型化对于智能手表的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
运动相机
低功耗和小型化对于运动相机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、射频电路单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
监控摄像头
在设计监控摄像头时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、摄像头运动控制单元等的多种半导体产品的信息以及电路配置示例。
固态硬盘
低功耗和小型化对于固态硬盘(SSD)的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD 保护电路单元、过热监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
平板电脑设备
低功耗和小型化对于平板电脑设备的设计非常重要。东芝提供了适用于电源管理单元、传感器信号输入单元、显示单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能音响
低功耗和小型化等对于智能音响的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动剃须刀
低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无线充电器
低功耗和小型化对于无线充电器的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源单元、逆变器电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无绳吸尘器
高效率、低功耗和小型化等对于无绳吸尘器的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、控制装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
扫地机器人
高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开