MQ04-V シリーズ

MQ04ABD-Vシリーズはディスク回転数5400rpm、最大容量2TBの2.5型HDDです。MQ04ABD-Vシリーズは、大容量、低消費電力、低音質が求められるセットトップボックス(STB)、デジタルビデオレコーダー(DVR)、ネットワークビデオレコーダー(NVR)アプリケーションに適しています。

製品仕様

フォームファクター 2.5型
インターフェース SATA 3.3Gbit/s
フォーマット 512e
バッファーサイズ 128MiB
ディスク回転数 5400rpm
MTTF 600 000h
消費電力
( Low Power Idle ) ( Typ. )
0.60W Typ
MQ04-V シリーズ

Key Features

  • 最大2TBの容量
  • 2.5型
  • ディスク回転数 5400rpm
  • 最大転送速度 6.0Gbit/s
  • アドバンストフォーマット512e
  • ドライブ・マネージド型SMR
  • 3.5型HDD(DT01ABA-Vシリーズ)と比べ低消費電力
  • 動作音23dB (Idle)

Applications

  • セットトップボックス(STB)
  • デジタルビデオレコーダー(DVR)
  • ネットワークビデオレコーダー(NVR)

ラインアップ

記憶容量 重量 ( Max ) 型番
2TB 117g MQ04ABD200V
1TB 92g MQ04ABF100V
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。