Embedded Technology 2019 (組込み総合技術展)

Embedded Technology 2019 (組込み総合技術展)

会期 : 2019年11月20日(水)~22日(金) 10:00~17:00 ※21日(木)は18:00まで
会場 : 横浜国際会議場(パシフィコ横浜) 展示ホール

多数のご来場ありがとうございました。

※本ページに掲載している内容は、出展当時のものです。

デモ動画

展示内容(東芝グループブース)

ロボティクス用モーターソリューション

ロボティクス用モーターソリューション

M470グループマイコン、U-MOSⅨ-HシリーズMOSFETを用いて、ロボティクス用モーターを制御するデモを行います。マイコンは1チップでベクトル制御と通信を両立しCPUの負荷軽減を実現。MOSFETは導通損失、スイッチング損失、ダイオード損失を低減。これらの特長によりモーターの高速応答性・省エネ・高効率化に貢献します。

関連リンク

ロボティクス用モーター制御ソリューション
展示パネル
ロボティクス用モーター制御ソリューション
展示パネル

ブラシ付きモータードライバーIC TB67H450FNG

新製品「ブラシ付きモータードライバーIC TB67H450FNG」は、4.5V~44Vの広範囲の動作電圧ながらも待機電流の大幅な低減を実現するとともに、過電流や過熱などの異常検出機能も併せ持っています。
会場では、その低い待機電流やモーターを実際に駆動させるデモを展示します。

適用分野:産業機器 ,家電,バッテリー駆動機器,USB電源を使った機器

関連リンク

ブラシ付きモータードライバーIC TB67H450FNG
ブラシ付きモータードライバーIC
展示パネル

機器の本物性を保証するトラストサービス向けルートオブトラスト対応マイコン

機器の本物性を保証するトラストサービス向けルートオブトラスト対応マイコン

IoT機器の普及に伴い機器の機器の脆弱性を突いたサイバー攻撃のリスクが高まっています。東芝デバイス&ストレージ(株)は認証・セキュリティ技術を活用し、IoT機器の設計から廃棄に至る全過程において、機密性、完全性、可用性を確保したトラストサービス対応のRoot of Trust対応マイコンをアプリケーション事例のデモ展示を含めてわかりやすく紹介します。

関連リンク

Root of Trust 対応マイコン製品
展示パネル

小型高電流フォトリレー PLC用高速フォトカプラーTLP2363

半導体テスタに最適な超小型高電流フォトリレー、ビルオートメーション等で使用可能な汎用PKGのフォトリレー、産業用プログラマブルコントローラーで使われる高速フォトカプラー等を紹介。従来のメカニカルリレーとの差異を示すため、データシート上では実感しにくいスイッチング速度を体現できるデモを展示します。

適用分野:産業系機器製造販売メーカー

関連リンク

小型高電流フォトリレー PLC用高速フォトカプラーTLP2363
高密度実装対応 大電流フォトリレー
展示パネル
大電流フォトリレー
展示パネル
PLC用 高速ロジックフォトカプラー
展示パネル

展示内容(チップワンストップブース)

超低ノイズオペアンプを用いた、脈拍センサーデモセット

超低ノイズオペアンプを用いた、脈拍センサーデモセット

超低ノイズ特性を実現した、小型パッケージ搭載CMOSオペアンプTC75S67TU。各種センサーの微小信号の高精度増幅に最適です。また低消費電流を実現し機器の長時間駆動を実現致します。本製品で回路を構成した、脈拍センサーのデモセットを展示致します。

適用分野:IoT各種センサー(超音波・焦電人感など)、ウェアラブル機器センサー(脈拍・血中酸素濃度など)、FA機器センサー(電流・フォトインタラプターなど)

関連リンク

電子ヒューズ(eFuse IC)「TCKE8xxシリーズ」デモキット

電源ラインの回路保護に必要なさまざまな機能をサポートする当社初の電子ヒューズ(eFuse IC)「TCKE8xxシリーズ」のデモキットを展示いたします。
主要な保護機能 (短絡保護、過電流、過電圧、ラッシュ電流抑制、逆流防止等) をボタン一つで視覚的にご理解頂けます。是非、ご訪問ください。

適用分野:家電等の民生機器、産業機器の電源回路全般

 

電子ヒューズ(eFuse IC)「TCKE8xxシリーズ」デモキット

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

開催概要

会期 2019年11月20日(水)~22日(金) 10:00~17:00 ※21日(木)は18:00まで
会場

横浜国際会議場(パシフィコ横浜) 展示ホール

展示
ブース

東芝グループブース(小間番号:A-48
*株式会社チップワンストップブース(小間番号:B-35)内にも展示

東芝インフラシステムズ株式会社、東芝情報システム株式会社、東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社との共同出展

主催 一般社団法人 組込みシステム技術協会(略称「JASA」)
公式
サイト
Embedded Technology2019 (組込み総合技術展)
入場 ご入場にはweb来場事前登録または招待状が必要です。