Embedded Technology West 2019

Exhibitions

会期 : 2019年6月13日(木)~14日(金)
会場 : グランフロント大阪

※本ページに掲載している内容は、出展当時のものです。

展示内容

1.6kWサーバ用電源リファレンスデザイン

80PlusのPlatinum規格を満足する高効率・高出力な1Uサイズを実現した、最大1.6kW(200V系入力時)出力可能なサーバ用AC-DC電源リファレンスデザインを紹介します。
Webで公開しているリファレンスデザイン(回路情報、設計情報)をお客様が編集・加工することで、ラックマウント型以外のサーバ用電源やその他産業用電源への応用も可能です。
適用分野:サーバ・テレコム用電源、産業用電源

1.6kWサーバ用電源リファレンスデザイン

デモ動画

300W絶縁型DC-DCコンバータリフェレンスデザイン

300W絶縁型DC-DCコンバータリフェレンスデザイン

効率94%(Vin=48V,100%負荷)を実現した、最大300W出力可能な絶縁型DC-DCコンバータ(Vin:36~75V、Vout:12V)を紹介します。
巻線トランスを採用し、高い汎用性を確保。
Webで公開しているリファレンスデザイン(回路情報、設計情報)をお客様が編集・加工することで、仕様に応じた各種電源への応用も可能です。
適用分野:テレコム用電源、産業用電源

関連リンク

デモ動画

48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバータリファレンスデザイン

効率94%(Vin=48V,100%負荷)を実現した、最大300W出力可能な絶縁型DC-DCコンバータ(Vin:36~75V、Vout:12V)を紹介します。
巻線トランスを採用し、高い汎用性を確保。
Webで公開しているリファレンスデザイン(回路情報、設計情報)をお客様が編集・加工することで、仕様に応じた各種電源への応用も可能です。
適用分野:テレコム用電源、産業用電源

関連リンク

48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバータリファレンスデザイン

デモ動画

Arm®Cortex®M4マイコンを用いた拡張音声HMIソリューション

Arm®Cortex®M4マイコンを用いた拡張音声HMIソリューション

東芝オリジナルの音声検出アルゴリズムを、東芝マイコンTMPM4Gシリーズに実装。クラウド非接続のローカルソリューションのため、反応速度が速く、短期間に開発できるのが特徴です。

Compatibility with 3.3-V  power supply and low power consumption

In response to the 3.3-V microcomputer power supply voltage, we have introduced a number of high-speed communication photocouplers compatible with both 3.3-V/5-V microcomputer power supply voltages. 3.3-V systems mixed with 5-V voltages can also be used, enabling standardization of components. We are also expanding our lineup of low-input-current products and reinforced insulated products that can be used below the LED threshold input current of 2 mA.

デモ動画

Mbed™ を使用したセキュアIoTシステム

Mbed™ OS搭載マイコンとArm® Pelion™ IoT Platformを使用した、クラウドからデバイスまでのセキュアIoTシステムに、セキュアマイコンの例として東芝独自のセキュアファームウエアローテーション技術を紹介します。

関連リンク

Mbed™ を使用したセキュアIoTシステム

デモ動画

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

開催概要

会期 2019年6月13日(木)~14日(金) 10:00~17:00
会場

グランフロント大阪

展示
ブース

東芝デバイス&ストレージ(株)ブース(小間番号「G-02」)

主催 一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)
公式
サイト
ET&IoT Tchnology West 2019