2018年8月30日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
Full-HDパネル対応と、2枚の液晶パネルへ同時表示を実現
当社は高解像度パネルに対応した車載向け映像処理ICの新製品として「TC90175XBG」を開発し、本日から量産を開始します。
近年、例えば車載用途ではカーナビによる地図情報に加えドライバーサポートのための情報表示など、車内で使用される液晶パネルの大型化に伴い高解像度化が進んでいます。
新製品「TC90175XBG」はFull-HD(水平1920x垂直1080)パネルへの表示に対応しています。またFull-HDパネルとWXGAパネルへ同時出力が可能です。先に発売した「TC90195AXBG」とはピンコンパチブルとなっており、本製品ではフレームメモリを削減し、2画面表示を必要としないアプリケーションをターゲットにしています。お客様のお使いになる用途に応じてICの置き替えが可能です。
当社は拡大するニーズに対応するため今後も液晶ディスプレイ向け映像処理ICを積極的に展開していきます。
HD解像度パネル接続を実現
Full-HD(水平1920x垂直1080)高解像度パネルへの表示に対応しています。
先に発売した2画面処理IC:TC90195AXBGとはピンコンパチブルとなっており、用途に応じてICの置き替えが可能です。
画面分割、映像2系統の同時出力を実現
異なる2つの信号を2枚のパネルへ同時に表示したり、入力信号を2分割して2枚のパネルに表示させる使い方ができます。パネルは1920x1080(LVDS出力)と1366x768(LVTTL出力)の表示などが可能です。
新開発画質補正回路を内蔵
視認性向上のため新開発の「エリアアダプティブガンマ補正回路」を内蔵しました。
当社従来製品[注1]では得られなかったコントラスト感を実現しています。
| 入出力信号・機能 |
CH数 |
|---|---|
| アナログ入力: コンポジット(10bit ADコンバータ) | 1 |
| 差動入力: LVDS (Dual or single 2ch, up to 100MHz) | 1 |
| デジタル入力: RGB (Up to 85MHz, 8bit x 3) | 1 |
| デジタル入力: YUV (Up to 85MHz, 8bit x 3) | 1 |
| 差動出力: LVDS (Dual or single 2ch, up to 100MHz) | 1 |
| デジタル出力: RGB (Up to 80MHz, 8bit x 3) | 1 |
| デジタル出力: YUV (Up to 80MHz, 8bit x 3) | 1 |
| マルチカラーデコーダ ( NTSC/PAL/SECAM ) | 1 |
| 画質補正 ( ダイナミックYCガンマ・カラーマネージメント・HVDエンハンサ ) | 2 |
| タイミングコントローラ | 1 |
| 電源電圧 | 1.2V / 3.3V |
注1:「TC90195AXBG」を含む当社従来製品との比較。
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
当社の車載ディスプレイ用映像処理ICについては下記ページをご覧ください。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。