映像処理IC

車載ディスプレイシステム向けのデバイスです。SoCの周辺ICとして映像処理をサポートします。KT法(*)に対応したリアカメラの早出し機能を持つワンチップ映像処理ICの他、画質補正などに特化したアクセサリ製品のラインアップがございます。映像切り替え時の同期安定性、豊富な画質調整機能に加え車載カメラの視認性の向上を目的とした当社独自の高画質化機能を特徴としています。

 (*)2018年5月 米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)により新車へのリアカメラ搭載を義務付け。
バック時の死傷事故を減らす目的で、Rにギアを入れて2秒以内にカメラ映像表示が必要。

ラインアップ

品番

TC90193SBG

TC90193ASBG

パッケージ FBGA 228 pin
15 × 15 mm
概要

バックモニター用

状況 量産中
ADC 1
カラーデコーダー 1
Muteless入力切替 - ○
独自の画質補正 ○
対応パネル WVGA

動作温度 (°C)

-40 ~ +85
電源電圧 (V) 1.4 ~ 1.6 , 2.3 ~ 2.7 , 3.0 ~ 3.6
品番

TC90202XBG

TC90205FG

TC90207FG

パッケージ FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
概要

画質改善処理

LVDS to LVTTL ブリッジ
状況 量産中
ADC -
カラーデコーダー -
Muteless入力切替 -
独自の画質補正 ○ -
対応パネル WVGA

動作温度 (°C)

 

-40 ~ +85
電源電圧 (V) 1.4 ~ 1.6 , 3.0 ~ 3.6

全ての車載ディスプレー用映像処理IC製品から、特性別にお探しいただけます。

アプリケーション

ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。