ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCT

製品情報 2020-05

これは、ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCTの製品写真です。

当社は、ICの電源ラインに適した標準容量タイプのピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)「DF2B5PCT」「DF2B7PCT」を製品化しました。

新製品のピークパルス電流定格[注1]は27 A、標準ダイナミック抵抗[注2]は0.1 Ωです。ピークパルス電流定格[注1]が高い双方向TVSダイオードの既存製品であるDF2B7BSL と比較して、約3倍のピークパルス電流[注1]に耐え、さらに、標準ダイナミック抵抗[注2]を約50 %低減し、低クランプ電圧[注1]を実現したことによりESD吸収性能が向上しています。そのため、信頼性向上に貢献します。
新製品は、スタンダードな5 V電源ライン向けDF2B7PCTと3.3 V電源ライン向けDF2B5PCTをラインアップしており、電源電圧に適したTVSダイオードを選択することで、電源過渡時などに発生する過電圧を抑制し後段ICなどの被保護素子の破壊を防ぐことが可能です。
パッケージは、小型のSOD-882 (東芝パッケージ名称 : CST2) を採用しています。基板の実装面積を小さくすることができるため、モバイル機器以外にもさまざまな用途に使用できます。

プロセス微細化によるICのESD耐量低下により、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器に求められる信頼性要求は高まっています。また、ESDや誘導雷、劣悪な電源品位を起因とした過渡的な過電圧からも素子を保護する必要があることから、保護素子自身も高いピークパルス電流が要求されます。これらに対応するため、高ピークパルス電流定格、低ダイナミック抵抗の新製品をラインアップしました。

[注1] @IEC61000-4-5 (tp=8/20 μs)
[注2] TLPパラメータ : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP特性のIPP1=8 A~IPP2=30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。

特⻑

  • 高ピークパルス電流定格[注1] : IPP=27 A
  • 低ダイナミック抵抗[注2] : RDYN=0.1 Ω (typ.)
  • 低クランプ電圧[注1] :
      VC=14 V (typ.) @Ipp=27 A (DF2B5PCT)
      VC=16 V (typ.) @Ipp=27 A (DF2B7PCT)
  • 高静電気耐量定格[注3] : VESD=±30 kV
  • ピーク逆動作電圧 :
      VRWM=3.6 V (max) (DF2B5PCT)
      VRWM=5.5 V (max) (DF2B7PCT)

[注3] @IEC61000-4-2 (接触放電)

用途

  • スマートフォン
  • タブレット
  • ゲーム機 など

製品仕様

(@Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 ピーク
逆動作
電圧
VRWM
max
(V)
逆方向
降伏電圧
VBR
min / max
@IBR=1 mA
(V)
クランプ
電圧
VC[注1]
typ.
@IPP=27 A
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注2]
typ.
(Ω)
端子間
容量
Ct
typ.
@VR=0 V
(pF)
名称 サイズ
typ.
(mm)
静電気
耐量
VESD[注3]
(kV)
ピーク
パルス
電流
IPP[注1]
(A)
DF2B5PCT SOD-882
(CST2)
1.0×0.6
×0.38
±30 27 3.6 3.7 / 6.5 14 0.1 41
DF2B7PCT 5.5 5.6 / 7.8 16 45

内部回路構成図

これは、ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCTの内部回路構成図です。

応用回路例

これは、ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCTの応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図 (参考)

これは、ICの電源ラインの信頼性向上に貢献するピークパルス電流定格を上げた双方向TVSダイオード : DF2B5PCT、DF2B7PCTの特性図 (参考)です。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。