業界最⼩パッケージ採⽤、モバイル機器向け1.5 A出⼒LDOレギュレータIC: TCR15AGシリーズ

製品情報 2017-12

これは、業界最⼩パッケージ採⽤、モバイル機器向け1.5 A出⼒LDOレギュレータIC: TCR15AGシリーズの製品写真です。

「TCR15AGシリーズ」47品種は、業界最⼩[注1]のWCSP6Fパッケージを採⽤し、⼩型·低背化が必要なモバイルやモジュール⽤途に適したLDOレギュレータICです。
新製品は、⼩型パッケージでかつ1.5 Aの⼤きな出⼒電流を持つため、スマートフォンやタブレットなどのWi-Fi®[注2]チップセット、カメラ、無線モジュール⽤の電源やノートPC、デジタルビデオカメラ、ストレージ機器、セットトップボックスなどの電源制御にも応⽤が広がります。さらに業界トップクラス[注1]の⾼リップル圧縮度と⾼速負荷過渡応答特性を実現しました。カメラやRF[注3]部などへの電源供給で課題となる、パワーマネジメントIC (PMIC) やDC-DCコンバータからのリップルノイズを⼤幅に低減することができ、カメラやRF[注3]部におけるモード切替えなどの電流の急激な増減に対しても出⼒電圧の変動を最⼩に抑えることが可能です。また、外部バイアス電圧端⼦の採⽤により、低ドロップアウト電圧特性を実現しており、セットの電源使⽤効率を⾼めることでモバイル⽤電池の⻑時間使⽤に貢献します。
出⼒電圧は、外付けの抵抗により0.60 Vから3.6 Vまで設定可能な可変電圧タイプ1品種と、0.65 Vから3.6 Vまでの固定電圧タイプ46品種があり、さまざまな電源⽤途に対応可能です。また、過電流保護や過熱保護など各種保護機能を内蔵しており、⼤電流時の安定出⼒や低消費電⼒特性が必要なさまざまな⽤途に、⾼効率なLDOソリューションとして貢献します。

[注1] 出力電流1.5 A LDOレギュレータICの製品において。2017年11⽉現在。当社調べ。
[注2] Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
[注3] RF (Radio Frequency)

3つの特⻑

  • 業界最⼩[注1]のWCSP6Fパッケージで1.5 Aの⼤きな出⼒電流を実現
  • カメラやRF[注3]部に適した業界トップクラス[注1]の⾼リップル圧縮度および⾼速負荷過渡応答特性
  • ⾼効率な電源使⽤に適した低ドロップアウト電圧

用途

  • スマートフォン
  • タブレット

製品仕様

品番 パッケージ 動作範囲 電気的特性 (@Tj=25°C)
名称 サイズ
typ.
(mm)
出力
電流
IOUT
(A)
バイアス
電圧
VBIAS
min/max
@VOUT≦
1.1 V、
IOUT=
1 mA
(V)
バイアス
電圧
VBIAS
min/max
@VOUT>
1.1 V、
IOUT=
1 mA
(V)
出力
電圧
VOUT
typ.
(V)
入力
電圧
VIN
min/max
@IOUT=
1 mA
(V)
消費電流
IB
typ.
@IOUT=
0 mA[注4]
(μA)
リップル
圧縮度
R.R.(VIN)
typ.[注5]
(dB)
ドロップ
アウト
電圧
VDO
typ.
@VBIAS=
3.3 V、
IOUT=
1.5 A[注6]
(mV)
負荷過渡
応答特性
⊿VOUT
typ.
@IOUT=
0.01⇔1.5 A
(mV)
TCR15AG
シリーズ
WCSP6F 1.2×0.8、
t=0.33
(max)
0~1.5 2.5/5.5 VOUT+1.4
/5.5
0.65~
3.6[注7]
VOUT+VDO
/VBIAS
25 95 120 -100、
+115

[注4] コントロールプルダウン電流 (ICT) と可変電圧タイプの外部抵抗に流れる電流は含まれておりません。
[注5] @VBIAS=3.3 V、VIN=VOUT+1 V、IOUT=10 mA、VOUT=0.9 V、f=1 kHz、VIN Ripple=200 mVp-p、Ta=25°C、COUT=4.7 μF
[注6] 可変電圧タイプのTCR15AGADJを0.9 V出⼒で測定。VDO=VIN1*1 –(VOUT1*2 –100 mV)
          *1: VIN1は出⼒電圧がVOUT1から100 mV電圧が低下した時の⼊⼒電圧です。
          *2: VOUT1はVIN=VOUT+0.5 V条件時の出⼒電圧です。
[注7] 可変電圧タイプのTCR15AGADJは0.60 V〜3.6 V

ラインアップ

No. 品番 出力電圧
typ.
(V)
No. 品番 出力電圧
typ.
(V)
No. 品番 出力電圧
typ.
(V)
No. 品番 出力電圧
typ.
(V)
1 0.65 13 1.25 25 2.1 37 3.0
2 0.7 14 1.3 26 2.2 38 3.05
3 0.75 15 1.35 27 2.3 39 3.1
4 0.8 16 1.4 28 2.4 40 3.2
5 0.85 17 1.5 29 2.5 41 3.25
6 0.9 18 1.6 30 2.6 42 3.3
7 0.95 19 1.7 31 2.7 43 3.35
8 1.0 20 1.75 32 2.75 44 3.4
9 1.05 21 1.8 33 2.8 45 3.5
10 1.1 22 1.85 34 2.85 46 3.6
11 1.15 23 1.9 35 2.9 47 可変電圧
12 1.2 24 2.0 36 2.95 - - -

端⼦接続図と応用回路例

これは、業界最⼩パッケージ採⽤、モバイル機器向け1.5 A出⼒LDOレギュレータIC: TCR15AGシリーズの端子接続図と応用回路例です。

[注8] TCR15AGADJは除く

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。