FA/産業機器向け60 V/0.7 A フォトリレー4pin SO6パッケージ: TLP176AM

製品情報 2018-04

これは、FA/産業機器向け60 V/0.7 A フォトリレー4pin SO6パッケージ: TLP176AMの製品写真です。

「TLP176AM」は、FA/産業機器向けの4pin SO6パッケージを採用した阻止電圧定格60 V/オン電流定格0.7 Aのフォトリレーです。
新製品は最先端U-MOSIXプロセスのMOSFETを搭載することでオン電流0.7 Aまで制御可能です。さらに、従来製品TLP172Aと比べて特性 (オン電流、絶縁耐圧など) を向上した置き換え可能製品です。また、従来製品TLP172AMと比べてESD耐量を向上した製品です。
1a接点メカニカルリレーの置き換えが可能で、フォトリレーへ切り替えることで、セットの信頼性向上およびリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。動作温度定格は最大110 ℃まで対応しており、セットの温度設計マージンを確保しやすくなります。

3つの特⻑

  • 4pin SO6パッケージ
  • 絶対最大定格: 阻止電圧 60 V、オン電流 0.7 A、2.1 A (パルス)、動作温度 -40~110 ℃
  • ESD耐量向上

用途

  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラ、I/Oインタフェースなど)
  • ビルオートメーションシステム (HVAC[注1]など)
  • 半導体テスタ
  • セキュリティ関連機器
  • 各種メカニカルリレーの置換 (AC 24~32 Vシステム、DC 24~48 Vシステム)

[注1] HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning: 暖房、換気、および空調)

製品仕様

(@Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 トリガ
LED
電流
IFT
max
(mA)
オン抵抗
RON
max
(Ω)
ターン
オン
時間
tON
max
(ms)
ターン
オフ
時間
tOFF
max
(ms)
絶縁耐圧
BVS
min
(Vrms)
接点
阻止
電圧
VOFF
(V)
オン
電流
ION
(A)
オン電流
(パルス)
IONP
(A)
動作温度
Topr
(°C)
4pin SO6 60 0.7 2.1 -40~110 3 2 3 0.5 3750 1a
0.5 1.5 2

[注2] 新製品

端子配置図

これは、FA/産業機器向け60 V/0.7 A フォトリレー4pin SO6パッケージ: TLP176AMの端子配置図です。

応用回路例

これは、FA/産業機器向け60 V/0.7 A フォトリレー4pin SO6パッケージ: TLP176AMの応用回路例です。

[注3] VAV (Variable Air Volume)

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。