製品情報 2021-04
当社は、業界最小実装面積[注1]のS-VSON4Tパッケージへオン電流定格1.5 Aの電圧駆動型フォトリレー「TLP3403SRHA」を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品は、先行リリース製品[注2]へオン電流定格1.5 Aをラインアップに加えて、阻止電圧20~60 V、オン電流0.4~1.5 A定格のラインアップとしました。また、最大動作温度定格125 °Cとし、温度の高い場所でも使用可能です。さらに、機器の温度設計マージンを確保しやすくなります。そして、入力側に抵抗を内蔵し、外付け抵抗を不要とした電圧駆動型としました。これにより、実装基板上の省スペース化が図れフォトリレーの搭載数を増やすことができます。
限られた基板サイズに多数のリレーを搭載する半導体テスターやプローブカードなどの用途に適しています。
[注1] 実装面積2.9 mm2 (typ.)、2021年3月現在、当社調べ。
[注2] 先行リリース製品 : TLP3407SRA、TLP3412SRHA、TLP3475SRHA
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | TLP3403SRHA | TLP3407SRA [注2] |
TLP3412SRHA [注2] |
TLP3475SRHA [注2] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | S-VSON4T | ||||
| 実装面積 typ. (mm2) | 2.9 | |||||
| 接点 | 1a | |||||
| 絶対 最大定格 |
阻止電圧 VOFF (V) | 20 | 60 | 60 | 60 | |
| オン電流 ION (A) | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | ||
| オン電流 (パルス) IONP (A) |
@t=100 ms、 Duty=0.1 |
4.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | |
| 動作温度 Topr (°C) | −40~125 | |||||
| 推奨 動作条件 |
入力順電圧 VIN typ./max (V) | @Topr= −40 ~125 °C |
3.3/6 | |||
| 電気的特性 | オフ電流 IOFF max (nA) | @VOFF=50 V | 1 (@20 V) |
1 | 1 | 1 |
| 端子間容量 (出力側) COFF typ. (pF) | 120 | 80 | max 20 | 12 | ||
| 結合特性 | リミットLED電流 ILIM(LED) typ. (mA) |
@Ta=110 °C、 VIN=5.5 V |
6.3 | 0.7 (@3.3 V) |
6.3 | 6.3 |
| 動作電圧 VFON max (V) | 3 | |||||
| オン抵抗 RON max (Ω) | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | ||
| スイッチ ング特性 |
ターンオン時間 tON max (ms) | 2 | 20 | 0.5 | 0.5 | |
| ターンオフ時間 tOFF max (ms) | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 絶縁特性 | 絶縁耐圧 BVS min (Vrms) | 500 | ||||
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。