製品情報 2021-05
当社は、62製品のバイポーラートランジスターおよびスイッチングダイオードの接合温度定格を125 °Cから150 °Cへ拡張しました。これにより、用途の幅が広がり、さらに熱設計がしやすくなります。
電源などに使用する電子部品は、高い周囲温度で使用されるため、使用温度範囲の拡大が求められています。この要求に対して、汎用小信号デバイスの接合温度定格を拡張しています。これまでにMOSFET、抵抗内蔵型トランジスター (デジタルトランジスタ)、TVSダイオード (ESD保護ダイオード) の接合温度定格を150 °Cに拡張してきました。今回の拡張により当社ディスクリート半導体製品はより幅広い用途で選択しやすくなります。
今回の拡張製品は、7種類[注1]の小型パッケージ搭載バイポーラートランジスター27製品と10種類[注2]の小型パッケージ搭載スイッチングダイオード35製品です。従来の接合温度定格125 °C製品から品番の変更はありません。
なお、今回の対応は、接合温度定格150 °Cのデーターシートで今後納入仕様書を取り交わすお客様が対象となります。AEC-Q101などの車載用途向けは今回の対象には含まれていませんが、今後対応を進めます。詳細は当社営業担当にお問い合わせください。
[注1] 対象パッケージ : S-Mini (SOT-346)、USM (SOT-323)、SSM (SOT-416)、SM6 (SOT-26)、US6 (SOT-363)、SMV (SOT-25)、USV (SOT-353)
[注2] 対象パッケージ : SM6 (SOT-26)、US6 (SOT-363)、SMV (SOT-25)、SMQ (SOT-24)、USQ (SOT-343)、S-Mini (SOT-346)、USM (SOT-323)、SSM (SOT-416)、USC (SOD-323)、ESC (SOD-523)
(@Ta=25 °C)
| 品番 | 極性 | 絶対最大定格 | パッケージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクター· エミッター間 電圧 VCEO (V) |
コレクター 電流 IC (mA) |
接合温度 Tj (°C) |
名称 | サイズ typ. (mm) |
||
| 2SC2712 | NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() S-Mini (SOT-346) |
2.9×2.5×1.1 |
| 2SC2713 | 120 | 100 | ||||
| 2SC3326 | 20 | 300 | ||||
| 2SA1162 | PNP | -50 | -150 | |||
| 2SA1182 | -30 | -500 | ||||
| 2SA1163 | -120 | -100 | ||||
| 2SA1312 | -120 | -100 | ||||
| 2SC4116 | NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() USM (SOT-323) |
2.0×2.1×0.9 |
| 2SC4117 | 120 | 100 | ||||
| 2SC4213 | 20 | 300 | ||||
| 2SA1586 | PNP | -50 | -150 | |||
| 2SA1588 | -30 | -500 | ||||
| 2SA1587 | -120 | -100 | ||||
| 2SC4738 | NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() SSM (SOT-416) |
1.6×1.6×0.7 |
| 2SA1832 | PNP | -50 | -150 | |||
| HN1C01F | NPN+NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() SM6 (SOT-26) |
2.9×2.8×1.1 |
| HN1A01F | PNP+PNP | -50 | -150 | |||
| HN1B01F | NPN+PNP | 50 | 150 | |||
| -50 | -150 | |||||
| HN1C01FU | NPN+NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() US6 (SOT-363) |
2.0×2.1×0.9 |
| HN1A01FU | PNP+PNP | -50 | -150 | |||
| HN2A01FU | -50 | -150 | ||||
| HN1B01FU | NPN+PNP | 50 | 150 | |||
| -50 | -150 | |||||
| HN1B04FU | 50 | 150 | ||||
| -50 | -150 | |||||
| 2SC4207 | NPN+NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() SMV (SOT-25) |
2.9×2.8×1.1 |
| 2SA1618 | PNP+PNP | -50 | -150 | |||
| 2SC4944 | NPN+NPN | 50 | 150 | 150 | ![]() USV (SOT-353) |
2.0×2.1×0.9 |
| 2SA1873 | PNP+PNP | -50 | -150 | |||
(@Ta=25 °C)
| 品番 | 回路数 | 絶対最大定格 | パッケージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆電圧 VR (V) |
平均整流電流 IO (mA) |
接合温度 Tj (°C) |
名称 | サイズ typ. (mm) |
||
| HN1D01F | 4 | 80 | 100 | 150 | ![]() SM6 (SOT-26) |
2.9×2.8×1.1 |
| HN1D02F | 4 | 80 | 100 | |||
| HN2D01F | 3 | 80 | 80 | |||
| HN1D03F | 4 | 80 | 100 | |||
| HN1D01FU | 4 | 80 | 100 | 150 | ![]() US6 (SOT-363) |
2.0×2.1×0.9 |
| HN1D02FU | 4 | 80 | 100 | |||
| HN2D01FU | 3 | 80 | 80 | |||
| HN2D02FU | 3 | 80 | 80 | |||
| HN1D03FU | 4 | 80 | 100 | |||
| 1SS308 | 4 | 80 | 100 | 150 | ![]() SMV (SOT-25) |
2.9×2.8×1.1 |
| 1SS309 | 4 | 80 | 100 | |||
| 1SS272 | 2 | 80 | 100 | 150 | ![]() SMQ (SOT-24) |
2.9×2.9×1.1 |
| 1SS306 | 2 | 200 | 100 | |||
| 1SS399 | 2 | 400 | 100 | |||
| 1SS382 | 2 | 80 | 100 | 150 | ![]() USQ (SOT-343) |
2.0×2.1×0.95 |
| 1SS307 | 1 | 30 | 100 | 150 | ![]() S-Mini (SOT-346) |
2.9×2.5×1.1 |
| 1SS379 | 2 | 80 | 100 | |||
| 1SS181 | 2 | 80 | 100 | |||
| 1SS184 | 2 | 80 | 100 | |||
| 1SS226 | 2 | 80 | 100 | |||
| 1SS196 | 1 | 80 | 100 | |||
| 1SS187 | 1 | 80 | 100 | |||
| 1SS190 | 1 | 80 | 100 | |||
| 1SS250 | 1 | 200 | 100 | |||
| 1SS398 | 2 | 400 | 100 | |||
| 1SS300 | 2 | 80 | 100 | 150 | ![]() USM (SOT-323) |
2.0×2.1×0.9 |
| 1SS301 | 2 | 80 | 100 | |||
| 1SS370 | 1 | 200 | 100 | |||
| 1SS397 | 1 | 400 | 100 | |||
| 1SS360 | 2 | 80 | 100 | 150 | ![]() SSM (SOT-416) |
1.6×1.6×0.7 |
| 1SS361 | 2 | 80 | 100 | |||
| 1SS362 | 2 | 80 | 80 | |||
| 1SS352 | 1 | 80 | 100 | 150 | ![]() USC (SOD-323) |
2.5×1.25×0.9 |
| 1SS403 | 1 | 200 | 100 | |||
| 1SS387 | 1 | 80 | 100 | 150 | ![]() ESC (SOD-523) |
1.6×0.8×0.6 |
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。