製品情報 2023-01
当社は、パワーデバイスのゲート駆動回路、民生用機器や産業用機器の電流スイッチ、LEDドライブ回路向けに、バイポーラートランジスター12品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。SC-62パッケージ (当社通称名 : PW-Mini) の「TTA011、TTA012、TTA013、TTC019、TTC020、TTC021」と、PS-8パッケージの「TPCP8605、TPCP8606、TPCP8607、TPCP8512、TPCP8513、TPCP8514」です。コレクター・エミッター間電圧定格とコレクター電流 (DC) 定格は、TTA011とTPCP8605が-50 V/-5 A、TTA012とTPCP8606が-80 V/-4 A、TTA013とTPCP8607が-120 V/-2.5A、TTC019とTPCP8512が50 V/5 A、TTC020とTPCP8513が80 V/4 A、TTC021とTPCP8514が120 V/3 Aです。
新製品TTA011、TTA012、TTC019、TTC020は、SC-62パッケージで、同一パッケージの当社既存製品[注1]と比べてコレクター電流 (DC) 定格を大きくしました。新製品TTC019の場合、コレクター電流 (DC) 定格を5 Aとし、当社既存製品2SC5712と比べて約1.5倍としています。さらに、同等定格のNew PW-Moldパッケージの当社既存製品2SC5886Aと比べて実装面積を約70 %削減しました。これにより、実装基板の省スペース化に貢献します。また、コレクター・エミッター間電圧定格がー120 V、コレクター電流 (DC) 定格がー2.5 AのTTA013と、120 V/3 A定格のTTC021をSC-62パッケージのラインアップに追加しました。
新製品TPCP8605、TPCP8606、TPCP8607、TPCP8512、TPCP8513、TPCP8514は、小型のPS-8パッケージを採用しました。SC-62パッケージ製品よりも小型のため、さらに実装基板の省スペース化に貢献します。
[注1] 当社既存製品 2SA2060、2SA2206、2SC5712、2SC6124
(Ta=25 °C)
| パッケージ | 品番 | 極性 | 絶対最大定格 | 電気的特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクター・ エミッター間 電圧 VCEO (V) |
コレクター 電流 (DC) IC (A) |
接合 温度 Tj (°C) |
直流電流増幅率 hFE |
コレクター・エミッター間 飽和電圧 VCE(sat) (V) |
||||||
| min | max | 測定条件 VCE (V)/IC (A) |
max | 測定条件 IC (A)/IB (A) |
||||||
| SC-62 | TTA011 | PNP | -50 | -5 | 150 | 200 | 500 | -2/-0.5 | -0.21 | -1.6/-0.16 |
| TTC019 | NPN | 50 | 5 | 150 | 400 | 1000 | 2/0.5 | 0.16 | 1.6/0.16 | |
| TTA012 | PNP | -80 | -4 | 150 | 100 | 200 | -2/-0.4 | -0.22 | -1.2/-0.12 | |
| TTC020 | NPN | 80 | 4 | 150 | 100 | 200 | 2/0.4 | 0.17 | 1.2/0.12 | |
| TTA013 | PNP | -120 | -2.5 | 150 | 120 | 240 | -2/-0.25 | -0.32 | -0.75/-0.075 | |
| TTC021 | NPN | 120 | 3 | 150 | 120 | 240 | 2/0.3 | 0.15 | 1.0/0.1 | |
| PS-8 | TPCP8605 | PNP | -50 | -5 | 150 | 200 | 500 | -2/-0.5 | -0.21 | -1.6/-0.16 |
| TPCP8512 | NPN | 50 | 5 | 150 | 400 | 1000 | 2/0.5 | 0.16 | 1.6/0.16 | |
| TPCP8606 | PNP | -80 | -4 | 150 | 100 | 200 | -2/-0.4 | -0.22 | -1.2/-0.12 | |
| TPCP8513 | NPN | 80 | 4 | 150 | 100 | 200 | 2/0.4 | 0.17 | 1.2/0.12 | |
| TPCP8607 | PNP | -120 | -2.5 | 150 | 120 | 240 | -2/-0.25 | -0.32 | -0.75/-0.075 | |
| TPCP8514 | NPN | 120 | 3 | 150 | 120 | 240 | 2/0.3 | 0.15 | 1.0/0.1 | |
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。