製品情報 2018-04
資料ダウンロード (PDF:680KB)
「TPHR7904PB」「TPH1R104PB」は、車載用40 V耐圧NチャネルパワーMOSFETで、低抵抗・小型パッケージのSOP Advance(WF)を採用した新製品です。
新製品は、当社最新トレンチ構造のU-MOSIX-HシリーズのMOSFETチップを、低抵抗・小型SOP Advance(WF)パッケージへ搭載することにより、低オン抵抗特性を実現しました。これにより、導通損失を低減することが可能です。また、U-MOSIX-Hシリーズは当社従来シリーズ (U-MOSIV) に比べてスイッチングノイズが少なく、EMI[注1]の低減に貢献できます。
SOP Advance(WF)パッケージは、ウェッタブルフランク構造[注2]を採用しています。
[注1] EMI (Electromagnetic interference): 電磁妨害
[注2] ウェッタブルフランク構造: 基板実装状態の自動外観検査が可能な端子構造
(@Ta=25℃)
| 品番 | 絶対最大定格 | ドレイン·ソース間オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) |
ゲート· ソース間 ツェナー ダイオード の有無 |
シリーズ | パッケージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン· ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
@VGS =6 V |
@VGS =10 V |
||||
| 40 | 150 | 1.3 | 0.79 |
No | U-MOSIX-H | SOP Advance(WF) | |
| 120 | 1.96 | 1.14 |
|||||
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。