製品情報 2023-09
当社は、車載機器向けにSOP Advance(WF)パッケージの40 V耐圧NチャネルパワーMOSFET「XPHR9904PS、XPH2R404PS、XPH3R304PS」の3品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品は、U-MOSIXプロセスを採用し、当社先行リリース製品XPHR7904PS、XPH1R104PSと同様にドレイン・ソース間オン抵抗を低減しました。XPH2R404PSは最大2.4 mΩで当社従来製品TPCA8083[注1]と比べて約27 %低減、XPH3R304PSは最大3.3 mΩで当社従来製品TPCA8085[注1]と比べて約42 %低減しました。XPHR9904PSは最大0.99 mΩです。これにより、車載機器の低消費電力化に貢献します。また、車載信頼性規格AEC-Q101に適合しています。さらに、IATF16949のPPAPの提供が可能[注2]です。
パッケージは、ウェッタブルフランク構造を採用した表面実装タイプのSOP Advance(WF)で、基板実装状態の自動外観検査が容易となります。
当社の車載MOSFETは、さまざまな車載機器のアプリケーションに対応し、お客様の幅広いニーズに応えます。
[注1] SOP Advanceパッケージ
[注2] 詳しくは、当社営業担当へお問い合わせください。
(特に指定のない限り、Ta=25 °C)
品番 |
極性 |
絶対最大定格 |
電気的特性 |
熱抵抗特性 |
パッケージ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレイン・ ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
ドレイン 電流 (パルス) IDP (A) |
チャネル温度 Tch (°C) |
ドレイン・ソース間 オン抵抗 RDS(ON) (mΩ) |
チャネル・ ケース間 過渡熱 インピーダンス Zth(ch-c) (°C/W) |
||||
VGS= 6 V |
VGS= 10 V |
Tc=25 °C |
|||||||
max |
max |
max |
|||||||
Nチャネル |
40 |
60 |
120 |
175 |
6.3 |
3.3 |
1.95 |
SOP Advance(WF) |
|
90 |
180 |
4.1 |
2.4 |
1.6 |
|||||
120 |
360 |
1.96 |
1.14 |
1.13 |
|||||
130 |
390 |
1.63 |
0.99 |
0.98 |
|||||
150 |
450 |
1.3 |
0.79 |
0.88 |
|||||
[注3] 当社先行リリース製品
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。