電源ラインを保護する高性能、かつ高ピークパルス電流TVSダイオードの発売について

2017年 9月11日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

当社は、モバイル機器などの電源(USB/電源コネクタ)ラインの保護に適したTVSダイオード「DF2SxxP2シリーズ」6品種を製品化し本日から順次量産、出荷を開始します。

DF2SxxP2シリーズは、当社独自のツェナープロセスを採用することで、ESDやノイズを瞬時に吸収するダイナミック抵抗を、当社従来製品[注1] に比べ1/5以下に低減しました。また、ピークパルス電流を32倍[注1,2] に向上させました。

さらに静電気耐量も従来製品[注1] と同等の30kVを確保しており、システムの信頼性向上に貢献します。

新製品は、電源コードや信号ケーブルから侵入するESDやノイズ(誘導雷)、電源・機器の動作ON/OFF時の過渡的な電圧を受けた際の誤動作や損傷を抑制しスマートフォン、タブレットの電源ラインを保護します。また、今後普及するUSB Type C™ の充電ライン(VBUS=5V~20V)の保護にも使用できます。

DF2SxxP2シリーズ

(左)    (右)
SOD-963  SOD-323
(CST2C)   (USC)  

応用機器

  • モバイル機器電源端子(スマートフォン、タブレット、ノートPC、携帯バッテリーパックなど)
  • USB端子搭載機器(プロジェクター、プリンター、デジタルカメラ、ハンディPOS、テスター、LCDディスプレイなど)

新製品の主な特長

  • 低ダイナミック抵抗
  • 高ピークパルス電流
  • 電源ライン電圧は、3種類をラインアップ (5V/12V/20Vライン)
  • パッケージは2種類をラインアップ
        小型・薄型のSOD-963パッケージ [CST2C、1.6×0.8mm、t=0.48mm (typ.)]
        汎用サイズのSOD-323パッケージ [USC、2.5×1.25mm、t=0.9mm (typ.)]

新製品の主な仕様

(@Ta=25℃)

品番 電源ライン電圧
(V)
パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称
(当社名称)
サイズ typ.
(mm)
静電気耐量
VESD[注3]
(kV)
ピークパルス電流
IPP
(A)
逆方向
降伏電圧
VBR
typ.
(V)
ダイナミック抵抗
RDYN[注4]
typ.
(Ω)
5 SOD-963
(CST2C)
1.6×0.8、
t=0.48
±30 80 6.7 0.08
12 50 13.5 0.08
20 14 24.1 0.13
5 SOD-323
(USC)
2.5×1.25、
t=0.9
±30 80 6.7 0.08
12 50 13.5 0.08
20 14 24.1 0.13

[注1] 従来製品:DF2S6.8ASL(5Vラインの場合)

[注2] 5Vライン用の場合。電圧クラスによりピークパルス電流定格は異なります。

[注3] @IEC61000-4-2 (接触放電)

[注4] @TLPパラメータ: ZO=50 Ω, tp=100 ns, tr=300 ps, averaging window t1=30 ns~t2=60 ns

*USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

東芝のTVSダイオード (ESD保護用ダイオード)製品の詳細については下記ページをご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

小信号デバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3411

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。