実装面積を削減した小型・車載3相ブラシレスモータ用パワーMOSFETゲートドライバIPD発売について

2018年7月24日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TPD7212F

当社は、車載3相ブラシレスモータ用パワーMOSFETのゲートドライバIPD(インテリジェントパワーデバイス)「TPD7212F」 を製品化し、8月から量産、出荷を開始します。

新製品は、当社最新のアナログ素子混載プロセス(BiCD)を採用し、小型WQFN32パッケージ (5mm x 5mm) に搭載しています。当社従来製品 (TPD7210F) と比べて、実装面積を約1/4に削減できるため、機器の小型化に貢献します。

また、各種保護機能、診断機能を追加しており、システムへのフィードバックが可能です。車載機器で使用しやすいように-40℃から150℃の広い動作温度に対応しています。さらに、AEC-Q100に準拠した信頼性を実現しています。

応用機器

  • 車載用モータドライブ (12V系システムEPS、オイル/ウォーターポンプ、FANモータ、電動ターボチャージャーなど)

新製品の主な特長

  • 3相ブラシレスモータ用パワーMOSFETをゲート駆動可能
  • チャージポンプ回路内蔵
  • ドライバ電源電圧、出力端子電圧診断機能内蔵
  • WQFN32小型パッケージ

新製品の主な仕様

品番

出力数 6

絶対最大定格(@Ta=25 ℃)
出力電流 ソース電流 IxU (A) -1
シンク電流 IxB (A) +1.5
動作温度 -40 ~ 150
電気的特性
(@Tj=-40 to 150 °C)
動作電源電圧
 VDD(opr) (V)

4.5 ~ 18

保護機能
  • 出力判定(天絡、地絡)
  • 過電圧保護(昇圧部)
診断機能
  • 出力判定(天絡、地絡)
  • ドライバ用電源電圧異常
パッケージ 名称 WQFN32
サイズ typ. (mm) 5 × 5

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。