三相ブラシレスDCモータードライバーIC(パワーデバイス内蔵)

三相ブラシレスDCモータードライバーは、ブラシレスモーター用途に使用されるデバイスです。ブラシレスモーターは、従来のブラシモーターに対して、高効率、低騒音・低振動および長寿命などの特長を持ち、エアコンをはじめとした家電機器や産業機器に幅広く使用されています。当社では、最新の高耐圧微細SOIプロセスを用いたIGBT内蔵のモノリシックICと、市場実績の高いMOSFETとドライバーICを組み合わせたマルチチップモジュール製品により、耐圧250~600V、電流定格0.7~5Aの製品をラインアップ化し、入力電圧AC100~220V系に対応した高効率のモーターシステムを提供します。また、小型パッケージを採用することにより、ドライバー内蔵のブラシレスモーターを実現します。

ラインアップ

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

電源電圧 VBB (Max) (V)
IOUT (DC) (Max) (A)
対応駆動方式
パワー段
パッケージ名 (Toshiba)
Results:

実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

アプリケーション

空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
洗濯機
洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

基板外観の写真です。
3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)
近年、エアコンや空気清浄機などの家電・産業機器向けに使用される3相ブラシレスDCモーターでは、低コスト・高出力・高トルク化を目的として、Surface Permanent Magnet (SPM) モーターではなく、Interior Permanent Magnet (IPM) モーターを採用するケースが増えています。しかし、IPMモーターは騒音が発生しやすいため、低騒音かつ高効率で制御可能なモーターコントローラーのニーズが高まっています。それら低騒音かつ高効率を実現可能な3相ブラシレスDCモータードライバー応用回路として、回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。