品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Company about
2018年 7月 10日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、電源回路の整流・逆流防止用途などに適したショットキバリアダイオード「CUHS10F60」の量産出荷を本日から開始します。
新製品は、新規開発したUS2Hパッケージ (パッケージコード: SOD-323HE) を採用し、低い飽和熱抵抗 (105℃/W[注1]) を実現しました。当社既存のUSCパッケージ製品「CUS10F40」に比べて、熱抵抗を約50 %低くしたため、熱設計がしやすくなります。
当社既存製品と比べて特性も向上しており、「CUS04」[注2]と比べて、逆電流maxが40μA[注3]と約60%低減しセットの省電力化に貢献します。また、「CUS10F40」[注4]と比べて逆電圧が40Vから60Vと印加可能な電圧範囲が広く使いやすくなっています。
(@Ta=25℃)
[注1] FR4基板実装時 (25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm、Cu Pad: 645 mm2)
[注2] 絶対最大定格:VRRM=60V, IF(AV)=0.7A
[注3] 測定条件: 逆電圧VR=60 V
[注4]絶対最大定格:VR=40V,IO=1.0A
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel:03-3457-3411
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。