2018年7月30日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、民生・産業機器向けに開発したArm® Cortex®-Mコア搭載マイコンTXZ™ファミリーのラインアップに「M3Hグループ」を加え、量産を開始しました。
「M3Hグループ」は、スタンダードな「M3Hグループ(1)」と、パッケージラインアップおよびメモリ容量を拡張した高速対応(80MHz)の「M3Hグループ(2)」を取り揃えました。両グループ併せて、最小32pinから最大144pinまで13種のパッケージ、および32KBから最大512KBのフラッシュメモリ内蔵、と豊富なラインアップを提供します。
「M3Hグループ」は、モータ制御や民生機器・産業機器分野からの多様な要求に応えるために、グローバルスタンダードのArm Cortex-M3コアを採用し、動作周波数はM3Hグループ(1)を40MHz(max)、M3Hグループ(2)を80MHz(max)としています。
また、1.5μsで変換可能な12ビットADコンバータ(最大21ch)や8ビットDAコンバータ(2ch)などの高精度アナログ回路に加え、「M3Hグループ(2)」ではブラシレスDCモータなどのモータ・インバータ制御に適した当社独自のモータ制御回路Advanced-Programmable Motor Driver (A-PMD)を搭載しています。これにより、UART、I2C、TSPI、タイマなど汎用性の高い周辺回路を搭載しながら、低消費電力と高機能の両立を図り、高機能家電製品やOA機器などの大規模システムにも対応します。
さらに、ADコンバータの基準電圧を確認する自己診断機能、メモリの読み出し毎に誤りを検出するRAMパリティ機能やCRC計算回路を内蔵し、自己診断機能におけるソフトウエア処理の負荷軽減に貢献します。
当社は、今後も高速データ処理向け通信制御マイコングループや、低速から中速のモータ制御向け高精度アナログ回路搭載のマイコングループのリリースを計画しており、モータ制御およびセンシング市場の多種多様なニーズに応えるTXZファミリーマイコン製品のラインアップを強化し展開していく予定です。
エアコン、洗濯機、冷蔵庫、OA機器、住設、AV機器、モータ制御(民生、産業)など
グローバルスタンダードのArm Cortex-M3コア
選定時の選択肢を広げる、豊富なメモリサイズとパッケージのラインアップ
民生機器のメイン制御、民生・産業機器のモータ制御など幅広い使用用途
ADコンバータ、DAコンバータ、A-PMD、UART、I2C、TSPI、タイマを内蔵
*1:工場出荷時
* ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。
新製品採用検討用に各種コンテンツを取り揃えています。
| 項目 | 解説 | 入手方法 |
|---|---|---|
| データシート | 製品グループ毎に機能・動作の説明、ピン配置、電気的特性などを記したドキュメント。具体的なシステム適用イメージをサポートする製品仕様書。 | |
| リファレンスマニュアル | 製品の搭載機能(IP)詳細を記したドキュメント。 クロック制御・モータ制御回路・ADコンバータなどIPごとの詳細な機能をレジスタ単位で確認することができる仕様書。 |
|
| ドライバ/サンプルプログラム | CMSIS形式ドライバサンプルと評価ボード上で動作確認ができるサンプルプログラム。ソースコードとIAR EWARM用およびKeil MDK用のプロジェクトが準備されています。 | |
| アプリケーションノート | サンプルプログラムの解説書。 機能単位のドキュメントとして準備されています。 |
|
| 評価ボード | 製品の機能的特長を実動作で確認できる評価基板。 |
|
| ビデオクリップ | 評価ボードの紹介動画。 |
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページより、製品を選択してご覧ください。
各製品グループの紹介については、下記ページをご覧ください。
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel: 044-548-2241
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。