2018年9月25日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、電源サージに強いカーオーディオ向け4チャネル内蔵パワーアンプ新製品「TCB503HQ」のサンプル出荷を、本日から開始します。2019年1Qから量産を開始する予定です。
新製品は、当社のカーオーディオ用IC開発の実績を基に、電源サージに強い高耐圧、かつアナログ微細プロセスを採用することにより、高信頼性設計の実現に貢献します。
また、近年普及しているアイドリングストップ付き車両に適した6Vクルージング動作に対応しています。電源電圧変動時のPop音を抑制します。
その他の機能として、外来高周波ノイズ耐性向上のため専用フィルターを内蔵し、携帯電話電波やドアミラーノイズ等の高周波ノイズが引加された際にも異音発生を防止します。
さらに、クリップ検出信号を利用し、ボリューム、トーンコントロール回路を制御することにより、セットの音質向上に貢献します。
| 品番 | |
|---|---|
| 最大出力 | 50Wx4ch (Vcc=15.2V,RL=4Ω, JEITA max) |
| 電源電圧 | 6V~18V |
| 出力オフセット電圧 | 70mV |
| 出力雑音電圧 | 45uV (BW=A-weight) |
| 内蔵周辺機能 |
|
| パッケージ | HZIP25-P-1.00F |
| サンプル価格 | 500円(税込) |
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC 営業推進担当
Tel: 044-548-2876
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。