2019年 1月 22日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
―システム簡素化、複数インターフェース対応、低遅延データ転送を実現した3製品を追加―
当社は、Ethernet AVB注1規格に対応した車載情報通信システム向けブリッジICの製品ラインアップに、製品構成を最適化した「TC9562XBG」、複数のインターフェースに適用可能な「TC9562AXBG」、同製品の性能に加えTSN注2規格にも対応した「TC9562BXBG」の3製品を追加しました。「TC9562XBG」は、2019年2月からサンプル出荷し、2019年10月から量産する予定です。
Ethernet AVBは、リアルタイム性と信頼性の観点で優れた規格であり、車載通信ネットワークへの導入が増えています。当社は、Ethernet AVB規格のIEEE 802.1AS注3およびIEEE 802.1Qav注4に準拠し、ギガビットEthernet(10/100/1000 Mbps)に対応したブリッジIC「TC9560シリーズ」を量産しています。
一方、自動車の電動化や電子化を背景に、車載通信ネットワークは年々複雑化しており、ネットワークの最適化が求められています。また、車載ネットワークのバックボーンや車載、産業機器の制御用途ではデータをよりリアルタイムに処理することが必要であり、Ethernet AVB規格よりも低遅延でデータを転送できるEthernet TSN規格も注目されています。
当社は今回、EthernetブリッジICの製品ラインアップに「TC9562XBG」「TC9562AXBG」「TC9562BXBG」の3製品からなる「TC9562シリーズ」を追加し、車載機器および産業機器における通信ネットワークの高機能化と利便性向上に貢献します。
「TC9562XBG」は、搭載する機能を絞り込むことで製品構成を最適化し、システムを簡素化できます。「TC9562AXBG」は、従来製品のEthernetインターフェースであるRGMII、RMII、MIIだけでなく、SGMII注5にも対応しているため、より広範なシステム構成に適用できます。「TC9562BXBG」は、「TC9562AXBG」の仕様にEthernet TSN 規格のIEEE 802.1Qbv注6、IEEE 802.1Qbu注7およびIEEE 802.3br注7への準拠も追加しており、Ethernet AVB規格の製品よりも低遅延なデータ転送を実現します。
また、新製品は、市場が要求する水準である低消費電力モード時の電力0.5mW注8、低消費電力モードからの復帰時間100ms注8をターゲットとしています。
なお新製品は、車載ICの品質試験規格AEC-Q100 Grade 3注9に準拠予定です。
車載インフォテインメント、テレマティクス、オーディオアンプ、及び産業機器
品番 |
TC9562XBG/TC9562AXBG/TC9562BXBG |
|---|---|
CPUコア |
Arm® Cortex®-M3 |
HOST (外部アプリケーション) |
|
車載インターフェース |
|
オーディオインターフェース |
I2SまたはTDMからの選択 |
周辺インターフェース |
|
| 電源電圧 | 1.8V/3.3Vからの選択(IO) 1.8V/2.5V/3.3Vからの選択(RGMII/RMII/MII) 1.8V (SGMII、PCIe) 1.1V(Core) |
| パッケージ | P-LFBGA 120ボール、9mmx9mm、0.65mmピッチ |
注1 Ethernet AVB : IEEE802.1 Audio/Video Bridgingのこと。Ethernetの標準技術を使いオーディオやビデオデータを取り扱う規格。
注2 Ethernet TSN : IEEE802.1 Time-Sensitive Networkingのこと。AVB規格より低遅延データ転送を実現する規格。
注3 IEEE 802.1AS : 時刻/タイミングの同期に関する規格。
注4 IEEE 802.1Qav : トラフィックシェーピング(優先するパケットが帯域幅を超えないよう平滑化する機能)に関する規格。
注5 SGMII、RGMII、RMII、MII : Ethernetのインターフェース。SGMII = Serial Gigabit Media Independent Interface; RGMII = Reduced Gigabit Media Independent Interface; RMII = Reduced Media Independent Interface; MII = Media Independent Interface
注6 IEEE 802.1Qbv:スケジュールされたトラフィックに関する規格。
注7 IEEE 802.1Qbu/IEEE 802.3br : フレーム割り込み/超優先転送に関する規格
注8 20℃での結果。当社計測による代表値(typical値)
注9 AEC-Q100 Grade 3 : 自動車業界が策定する集積回路の信頼性認定試験基準
*Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
*PCIe®およびPCI Express®は、 PCI-SIGの登録商標です。
*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
システムLSIマーケティング第三部
Tel: 044-548-2422
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。