クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
自動車の電動化や電子化を背景に、車載通信ネットワークは年々複雑化しており、ネットワークの最適化が求められています。また、車載ネットワークのバックボーンや車載、産業機器の制御用途ではデータをよりリアルタイムに処理することが必要であり、Ethernet AVB/TSN規格が注目されています。
次世代車載情報通信システム向け車載イーサネットブリッジICであるTC956xシリーズは、高速且つ同期ネットワーク化を既存のSoCを用いたままで実現するEthernet AVB/TSN規格をサポート製品です。車載機器および産業機器における通信ネットワークの高機能化と利便性向上に貢献します。
| 製品名称 | TC9560XBG | TC9560BXBG | TC9562XBG | TC9562AXBG | TC9562BXBG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 車載アプリケーションのための、Ethernet AVB/TSNブリッジソリューション | ||||||
| 機能と特長 | Ethernet feature | 最大1Gbps 1ポート | 最大10Gbps 2ポート | ||||
| Host (External application) I/F | PCIe® I/F [Gen2 (5GT/s), Gen1 (2.5GT/s), Endpoint, Single lane] |
- | PCIe® I/F [Gen2 (5GT/s), Gen1 (2.5GT/s), Endpoint, Single lane] |
PCIe® I/F [Gen3 (8GT/s), Gen2 (5GT/s), Gen1 (2.5GT/s), Endpoint, 最大4 lane] | |||
| - | HSIC I/F (480 Mbps) | - | |||||
| PCIe® switch feature | - | Gen3 (8GT/s), Gen2 (5GT/s), Gen1 (2.5GT/s), Port 1は、最大2 lane, Port 2は、最大1 lane | |||||
| Automotive I/F | Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav] MAC | ||||||
| - | Ethernet TSN [IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu, IEEE802.3br] MAC |
||||||
| Ethernet PHY I/F | RGMII/RMII/MII | RGMII/RMII/MII/SGMII | Port Aは、 USXGMII/XFI/SGMII Port Bは、USXGMII/XFI/SGMII/RGMII |
||||
| Audio I/F | I2S/TDM | - | |||||
| Peripheral I/F | I2C/SPI, Quad SPI, UART, GPIO, INT | I2C/SPI, UART, GPIO, INT | |||||
| CPU Core | Arm®Cortex®-M3 | ||||||
| パッケージ (ピッチ) | PLFBGA170 (0.65) | PLFBGA120 (0.65) | PLFBGA220 (0.65) | ||||
| 電源電圧 (V) | 1.8/3.3 for IO 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII 1.1 for Core | 1.8/3.3 for IO 1.2 for HSIC 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII 1.1 for Core |
1.8/3.3 for IO 1.8 for SGMII 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII 1.1 for Core |
1.8/3.3 for IO 1.8 for USXGMII/XFI/SGMII/RGMII 0.9 for Core |
|||
*: 新製品
* PCIe®およびPCI Express®は、PCI-SIGの登録商標です。
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。