2019年3月28日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、車載電動ポンプなどに使用されるブラシレスDCモータ(BLDCモータ)をセンサレス制御可能なプリドライバIC「TB9062FNG」のサンプル出荷を本日から開始します。2019年12月から量産出荷を開始する計画です。
新製品は、高機能MCUやソフトウェア不要で、PWM[注1]入力のみでBLDCモータを制御可能なプリドライバです。
当社従来品に対し、バッテリー電圧に応じ出力Dutyを補正する起動時自動Duty生成機能、出力Dutyの急変を抑制し、脱調を防止するソフトスピードチェンジ機能が追加されており、安定したモータ制御に貢献します。
また、ハードウェアのロジック回路で制御するため、ソフトウェア開発が不要です。さらに、バッテリー電圧の過/減電圧、過電流、過熱の検知機能を搭載しています。
動作周囲温度は-40~125℃に対応しており、車載用途に適しています。
車載用電動ウォーターポンプ、車載用電動オイルポンプ、車載用燃料ポンプ、車載用各種ファン
| 品番 | TB9062FNG |
|---|---|
| 電源電圧(動作範囲) | 6.5~16.6V |
| 動作周囲温度 | -40~125℃ |
| パッケージ | SSOP24-P-300-0.65A(7.8mm×7.6mm) |
| 駆動方式 | センサレス120度通電駆動方式 |
| 速度制御入力 | PWM信号入力 |
| 異常検出機能 | 過電圧検出、過熱検出、過電流検出 |
| 信頼性 | 当社内標準 |
| 予定量産時期 | 2019年12月(予定) |
[注1] PWM(Pulse Width Modulation):半導体を使った電力を制御する方式の1つで、オンとオフの繰り返しスイッチングを行い、出力される電力を制御する。
*本資料に掲載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
当社の車載モータドライバICについては、下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
システムLSIマーケティング第三部
Tel: 044-548-2190
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。