2019年 5月 22日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、米国安全規格UL 508認定を取得した産業用制御機器向けフォトリレー製品のラインアップを拡充します。今回追加したフォトリレーは、DIP4パッケージシリーズ「TLP3556A」「TLP3558A」「TLP241A」、DIP6パッケージシリーズ「TLP3543A」「TLP3545A」「TLP3546A」とDIP8パッケージシリーズ「TLP3547」「TLP3548」「TLP3549」の9製品となり、順次出荷を開始します。
今回対象のフォトリレーは、UL 508準拠が必須となるワールドワイド展開する産業用制御機器に使用できる製品で、これまでより広域な機器で検討が可能です。NRNT[注1]カテゴリーにも対応しています。
UL 508は、その規格の中で部品規格も細かく定義されています。ソリッドステートリレー (SSR) もその1つとなっており、SSR内の樹脂温度制約が105 ℃上限[注2]と定義されており、この温度上限まで使用することが可能です。
当社UL認定製品を使用することで、UL規格に準拠した制御機器の製造はもちろんのこと、SSRの温度設計マージンを確保することが可能です。
(@Ta=25℃)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 |
トリガLED 電流 IFT Max (mA) |
オン抵抗 RON (Ω) |
端子間 容量 (出力側) COFF typ. (pF) |
ターンオン 時間 tON Max (ms) |
ターンオフ 時間 tOFF Max (ms) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻止 電圧 VOFF (V) |
オン 電流 ION (A) |
オン電流 (パルス) IONP (A) |
ケース 温度 Tc (℃) |
動作 温度 Topr (℃) |
typ. | Max | ||||||
| DIP4[注4] | 100 |
2.0 | 6.0 | 105 | -40~85 | 3 | 0.11 | 0.2 | 110 | 2 | 0.5 | |
| 200 | 0.7 | 2.1 | 105 | -40~85 | 3 | 0.9 | 2 | 110 | 1 | 0.5 | ||
| 40 | 2.0 | 6.0 | 105 | -40~85 | 3 | 0.06 | 0.1 | 300 | 5 | 1 | ||
| DIP6[注4] | 30 | 5.0 | 15.0 | 105 | -40~85 | 3 | 0.02 | 0.04 | 1100 | 5 | 0.5 | |
| 60 | 4.0 | 12.0 | 105 | -40~85 | 3 | 0.035 | 0.06 | 640 | 5 | 0.5 | ||
| 100 | 3.5 | 10.5 | 105 | -40~85 | 3 | 0.05 | 0.08 | 450 | 5 | 0.5 | ||
| DIP8[注4] | 60 | 5.0 | 15.0 | 105 | -40~85 | 5 | 0.022 | 0.05 | 850 | 5 | 1 | |
| 400 | 0.4 | 1.2 | 105 | -40~85 | 1 | 3.0 | 5.0 | 410 | 1 | 1 | ||
| 600 | 0.6 | 1.8 | 105 | -40~85 | 5 | 1.35 | 2.0 | 4300 | 3 | 1 | ||
[注1] ULの製品カテゴリー: 産業用制御スイッチ、非モーター負荷のためのソリッドステート制御装置
[注2] プラスチック(エポキシ)での温度制約
[注3] HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning): 暖房、換気、および空調
[注4] 表面実装オプションがあります。
新製品を含む東芝のフォトリレー製品については下記ホームページをご覧ください。
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3431
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。