2020年05月28日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、エアコン、空気清浄機、ポンプなどの各種モーター駆動用に、小型面実装パッケージに搭載した高耐圧インテリジェントパワーデバイス「TPD4162F」を製品化し、本日から順次量産、出荷を開始します。
新製品は、新プロセスを採用することで、電力損失を当社従来製品TPD4152Fと比べて10%[注1]低減しており、機器の変換効率向上に貢献します。
TPD4162Fでは、各種制御回路[注2]と出力部にはIGBT[注3]とFRD[注4]を内蔵しています。これにより外付けのPWMコントローラーICなしで、ホールセンサーまたはホールICからの入力により直接ブラシレスDCモーターを矩形波駆動可能です。また、各種保護回路[注5]も内蔵しており、周辺回路を削減しています。パッケージは、小型面実装タイプのHSSOP31を採用しており、モーター制御基板の小型化・薄型化に貢献します。
家電機器用ブラシレスDCモーター
(@Ta=25℃)
品番 |
パッケージ |
絶対最大定格 |
動作範囲 |
電気的特性 |
保護機能 |
在庫検索&Web少量購入 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 電圧 VBB (V) |
出力 電流 (DC) Iout (A) |
動作電源 電圧 VBB max (V) |
出力飽和 電圧 VCEsat typ. @IC=0.5A (V) |
FRD順方向 電圧 VF typ. @IF=0.5A (V) |
||||
HSSOP31 |
600 |
0.7 |
450 |
2.0 |
1.5 |
電流制限/過電流/過熱/減電圧 |
||
[注1] 当社実測値。2020年5月時点。 (測定条件: VBB=280V、VCC=15V、VSP=4V、fs=20kHz、Ta=25℃、Pin=40W、No-fan、Heat sink less)。
[注2] PWM回路、三相分配回路、レベルシフト型ハイサイド駆動回路、ローサイド駆動回路
[注3] IGBT:絶縁ゲートバイポーラートランジスター(Insulated Gate Bipolar Transistor)
[注4] FRD:ファーストリカバリーダイオード(Fast Recovery Diode)。
[注5] 電流制限、過電流保護回路、過熱保護回路、減電圧保護回路
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のインテリジェントパワーIC製品詳細については下記ページをご覧ください。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。