2020年10月22日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに、デュアルHブリッジモータードライバーIC「TC78H660FNG」(TSSOP16パッケージ)をラインアップに追加しました。
新製品は当社新世代DMOS素子を用いることにより、最大定格18V・定格電流2.0A[注1]でモータードライバー出力部のオン抵抗を0.48Ω(上下和:標準値)に抑え、当社従来製品と比べて発熱量を軽減します。
内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。3.7Vリチウムイオンバッテリーを使ったモバイル機器や5VのUSB駆動機器、12V電源の家電機器などのアプリケーションに幅広く使用可能です。さらに低電圧インターフェース(I/F)対応の回路を採用することで、1.8V系のI/Fにも対応しています。
バッテリ―駆動のモバイル機器(ロボット、玩具)、冷蔵庫などの家電機器、スマートメーターなど
製品名 |
|
|---|---|
電源電圧 (動作範囲) |
2.5V~16V |
出力電圧 (最大定格) |
18V @出力ON |
出力電流 (最大定格) |
2A |
Hブリッジch数 |
2ch |
対応モーター |
ブラシ付きDCモーター(2モーター駆動可能) |
出力オン抵抗 (上下和) |
0.48Ω標準@VM=12V、Ta=25℃ |
安全機能 |
過電流検出、過熱検出、低電圧検出、フラグ出力(過電流/過熱) |
特長 |
スタンバイモード時の消費電流0.1μA最大 単一電源駆動 1.8V系I/Fに対応 ダイレクトPWM または 電流検出抵抗レス定電流制御に対応 |
パッケージ |
TSSOP16 (サイズ:5.0mm×6.4mm) |
オンライン在庫検索&Web購入 |
[注1] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧等の使用条件により制限されます。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
システムデバイスマーケティング第一部
インダストリマーケティング第二担当
Tel: 03-3457-3249
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。