2021年02月05日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、プログラマブルロジックコントローラー、I/Oインターフェースなどの産業機器向けに、DIP4パッケージの大電流フォトリレー「TLP241B」を製品化し、本日から量産出荷を開始します。
新製品は、当社最新世代U-MOSプロセスのMOSFETを採用し、既存製品TLP241Aと比べて阻止電圧を40Vから100Vに引き上げました。パッケージは汎用性の高いDIP4で、阻止電圧100V/オン電流2A/絶縁耐圧5kVを業界初[注1]で実現しました。これにより制御範囲が広がり、さまざまな用途に使用することができます。また、フォトリレーは1a接点メカニカルリレーと比較して、無接点による長寿命と低電流駆動、高速応答などの特長があり、機器の信頼性向上が図れます。さらに、デバイスの小型化やメカニカルリレー用ドライバーの削減により、セットの省スペース設計が可能です。
最大動作温度定格は110℃で、機器の温度設計マージンを確保し易くなります。
(特に指定のない限り、@Ta=25 ℃)
品番 |
||
|---|---|---|
パッケージ |
DIP4 |
|
絶対最大定格 |
阻止電圧 VOFF (V) |
100 |
オン電流 ION (A) |
2.0 |
|
オン電流 (パルス) IONP (A) |
6.0 |
|
動作温度 Topr (℃) |
-40~110 |
|
結合特性 |
トリガーLED電流 IFT max (mA) |
3 |
オン抵抗 RON typ. (mΩ) |
110 |
|
オン抵抗 RON max (mΩ) |
200 |
|
電気的特性 |
端子間容量 (出力側) COFF typ. (pF) |
300 |
スイッチング特性 |
ターンオン時間 tON max (ms) |
3 |
ターンオフ時間 tOFF max (ms) |
0.5 |
|
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入 |
||
[注1] DIP4パッケージのフォトリレーで、当社調べ (2021年2月4日時点)。
[注2] HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) : 暖房、換気、および空調
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3431
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。