2021年02月02日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、繰り返し使用可能で、電源ラインの回路保護に必要なさまざまな機能をサポートする電子ヒューズ(eFuse IC)のラインアップに、新製品「TCKE712BNL」を追加しました。本日から出荷を開始します。
従来の物理ヒューズ (ガラス管ヒューズ、チップヒューズなど) は、電源ラインの回路が過電流状態に陥った時、物理的に回路を遮断することで回路を保護していました。これに替わるeFuse ICは、高精度の過電流保護機能に加え、さまざまな保護機能を内蔵しており、電源ラインの回路保護と安全性を追求したデバイスです。
新製品は、外付け抵抗でユーザーの用途に合わせて設定可能な過電圧保護機能により、さまざまな電源ラインの保護に対応が可能です。
またOFF時の逆流防止機能が内蔵されており、本ICを複数使用することで電源ラインの切り替えを行うマルチプレクサー用途にも応用可能です。他にも過電流保護機能、短絡保護機能、過熱保護機能など充実した保護機能を内蔵しています。さらに、回路に過電流などの異常が発生した場合、外部へ信号を伝達するFLAG機能も内蔵されているため、当社従来製品と比較して異常の検知が容易になりました。
当社は、今後もさまざまな用途の電源ライン回路保護に対応可能なeFuse製品のラインアップを強化していきます。
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
品番 |
|||
|---|---|---|---|
パッケージ |
名称 |
WSON10 |
|
サイズ typ. (mm) |
3.00×3.00、 t=0.75 max |
||
動作範囲 |
入力電圧 VIN (V) |
4.4~13.2 |
|
DC特性 |
出力制限電流 IOUT_CL typ. (A) |
@VIN=12V |
2.00 |
@VIN=9V |
2.58 |
||
@VIN=5V |
3.65 |
||
オン抵抗 RON typ. (mΩ) |
53 |
||
AC特性 |
ファストトリップ時間 tFASTTRIP typ. (ns) |
@Ta= -40~85°C |
320 |
過電流保護機能 |
調整可能 |
||
過電圧保護機能 |
調整可能 |
||
FLAG信号出力機能 |
内蔵 |
||
逆流防止機能 |
内蔵 |
||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入 |
|||
[注1] AR (Augmented Reality) : 拡張現実
[注2] VR (Virtual Reality) : 仮想現実
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のeFuse IC製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3411
※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。