2021年3月11日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、TOLLパッケージに搭載した650V耐圧スーパージャンクションパワーMOSFET DTMOSVI(ディーティーモスシックス)シリーズ「TK065U65Z」「TK090U65Z」「TK110U65Z」「TK155U65Z」「TK190U65Z」を製品化し、本日から量産、出荷を開始します。
TOLLパッケージは、実装面積が既存パッケージD2PAKと比べ約27%小型化した表面実装タイプのパッケージです。さらに、4端子タイプで、ゲートドライブ用の信号ソース端子をケルビン接続できます。これにより、パッケージ内部のソースワイヤのインダクタンスによるスイッチングへの影響を低減することが可能となりMOSFETの高速スイッチング性能を引き出し、スイッチング時の発振を抑制します。新製品は、既存製品TK090N65Z[注1]と比べて、ターンオン損失を約68%、ターンオフ損失を約56%低減[注2][注3]しました。データセンター、太陽光発電パワーコンディショナーなどの産業機器用電源向けに適しています。
新製品は、TOLLパッケージと最新[注4]世代DTMOSVIとの組み合わせで、65mΩ(最大値) [注5]の低オン抵抗製品までラインアップを拡充しました。
当社は今後もTOLLパッケージの製品を投入し、機器の小型化、高効率化に貢献していきます。
(Ta=25℃)
品番 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ |
名称 |
TOLL |
||||
寸法 typ. (mm) |
9.9x11.68、t:2.3 |
|||||
絶対 最大 定格 |
ドレイン・ソース 間電圧 VDSS (V) |
650 |
||||
ドレイン電流 (DC) ID (A) |
38 |
30 |
24 |
18 |
15 |
|
ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) max (Ω) @VGS=10V |
0.065 |
0.09 |
0.11 |
0.155 |
0.19 |
|
ゲート入力電荷量 Qg typ. (nC) |
62 |
47 |
40 |
29 |
25 |
|
ゲート・ドレイン間電荷量 Qgd typ. (nC) |
17 |
12 |
11 |
8 |
7.1 |
|
入力容量 Ciss typ. (pF) |
3650 |
2780 |
2250 |
1635 |
1370 |
|
チャネル・ケース間熱抵抗 Rth(ch-c) max (℃/W) |
0.462 |
0.543 |
0.657 |
0.833 |
0.961 |
|
従来シリーズ(DTMOSIV) 品番 |
- |
- |
- |
TK20G60W[注6] |
TK16G60W[注6] |
|
在庫検索 & Web少量購入 |
||||||
[注6] VDSS=600 V, D2PAKパッケージ
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933
※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。