2021年5月11日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
[注1] 阻止電圧定格60Vのb接点フォトリレーで、当社調べ(2021年5月11日時点)によるものです。
[注2] 2.54SOP4パッケージ
[注3] Heating, ventilation and air conditioning
(@Ta=25℃)
品番 |
||
|---|---|---|
接点 |
1b |
|
パッケージ |
DIP6 |
|
絶対最大定格 |
阻止電圧 VOFF (V) |
60 |
オン電流ION (A) |
1.2 |
|
動作温度 Topr (℃) |
-40~110 |
|
トリガーLED電流 IFC max (mA) |
2 |
|
オン抵抗 RON max (Ω) |
0.6 |
|
オフ電流 IOFF max (μA) |
10 |
|
端子間容量 (出力側) COFF typ. (pF) |
550 |
|
絶縁耐圧 BVS min (Vrms) |
5000 |
|
ターンオン時間 tON max (ms) |
2 |
|
ターンオフ時間 tOFF max (ms) |
3 |
|
在庫検索 & Web少量購入 |
||
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3431
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。