高ピーク出力電流、薄型パッケージのIGBT/MOSFETゲート駆動用フォトカプラーの発売について

2021年11月30日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

左:SO6L(LF4)パッケージ、右:SO6Lパッケージ
左:SO6L(LF4)パッケージ、右:SO6Lパッケージ

当社は、小・中容量IGBT/MOSFETのゲート絶縁駆動用に薄型SO6Lパッケージのフォトカプラー「TLP5705H」および「TLP5702H」を製品化し、本日から出荷を開始します。

TLP5705Hは、高さが2.3mm(max)の薄型パッケージ(SO6L)でピーク出力電流定格±5.0Aを実現した、当社初の製品です。これにより、電流増幅用バッファー回路を使用する、低容量から中容量以上のインバーターやサーボなどのモデルに対しても、バッファー回路無しでフォトカプラーからIGBT/MOSFETを直接駆動することができ、部品点数削減、セットの小型化に貢献します。

TLP5702Hは、ピーク出力電流定格が±2.5Aです。当社従来のSDIP6パッケージ[注1]のランドパターンに実装可能なSO6Lパッケージにより、当社従来製品[注2]からの置き換えが容易にできます。さらに、SDIP6パッケージ製品よりもパッケージが薄いため、新規の回路設計では、セット基板上の部品配置自由度が向上し、基板裏面への実装や高さ制限のある場所で使用できます。

TLP5702HとTLP5705Hは、最大動作温度定格125℃に対応しており、主要特性の動作温度定格(Ta)を−40から125℃で規格化しました。これにより、熱設計マージンの確保や設計がしやすくなっています。

また、リードフォーミングオプションのSO6L(LF4)パッケージを採用した、TLP5702H(LF4)とTLP5705H(LF4)も製品化しています。

[注1] パッケージの高さ : 4.25mm(max)
[注2] 従来製品 : SDIP6パッケージ TLP700H

応用機器

  • 産業用機器
    • 汎用インバーター、ACサーボアンプ、PVインバーター、UPSなど

新製品の主な特長

  • 大きいピーク出力電流定格(@Ta=-40~125℃)
    IOP=±2.5A(TLP5702H)
    IOP=±5.0A(TLP5705H)
  • 薄型SO6Lパッケージ
  • 高い動作温度定格 : Topr(max)=125℃

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、@Ta=-40~125°C)

品番

TLP5702H

TLP5705H

TLP5702H(LF4)

TLP5705H(LF4)

パッケージ

名称

SO6L

SO6L(LF4)

寸法 (mm)

10×3.84 (typ.),

t: 2.3 (max)

11.05×3.84 (typ.),

t: 2.3 (max)

絶対最大

定格

動作温度 Topr (°C)

-40~125

ピーク出力電流 IOPH/IOPL (A)

±2.5

±5.0

±2.5

±5.0

電気的

特性

ピークハイレベル

出力電流

IOPH max (A)

@IF=5mA、

VCC=15V、

V6-5=-7V

-2.0

ピークローレベル

出力電流

IOPL min (A)

@IF=0mA、

VCC=15V、

V5-4=7V

2.0

ピークハイレベル

出力電流 (L/H)

IOLH max (A)

@IF=0→10mA、

VCC=15V、

Cg=0.18μF、

CVDD=10μF

-

-3.5

-

-3.5

ピークローレベル

出力電流 (H/L)

IOHL min (A)

@IF=10→0mA、

VCC=15V、

Cg=0.18μF、

CVDD=10μF

-

3.0

-

3.0

電源電圧 VCC (V)

15~30

供給電流 ICCH、ICCL max (mA)

3.0

スレッショルド入力電流 (L/H)

IFLH max (mA)

5

スイッチング特性

伝搬遅延時間 tpHL、tpLH max (ns)

200

伝搬遅延時間バラツキ

|tpHL–tpLH| max (ns)

50

伝搬遅延スキュー tpsk (ns)

-80~80

コモンモード

過渡耐性

CMH、CML min (kV/μs)

@Ta=25°C

±50

絶縁特性

絶縁耐圧 BVS min (Vrms)

@Ta=25°C

5000

在庫検索 & Web少量購入

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューター在庫検索

-

-

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TLP5702H
TLP5705H

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品については下記ページをご覧ください。

アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TLP5702H
Buy Online

TLP5705H
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部

Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。