型番の見方

ラベル面

HDDの型番は、下図のようにラベルに記載されています。

ストレージ製品のラベルイメージ

"AL"で始まる型番

Enterprise Performance HDDのラベル表示例
Enterprise Performance HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • S: SAS

3. 回転数

  • E: 10,500 rpm
  • X: 15,000 rpm

4. 高さ

  • B: 15 mm
  • Q: 15 mm, SED ( Self-Encripting Drive )

5. 記憶容量 ×10 GB または ×100 GB

6. インターフェース速度

  • 0: 6.0 Gbit/s または 12.0 Gbit/s
  • E: 12.0 Gbit/s

7. オプション

  • A, P: 4K ネイティブ (4Kn) AF
  • E, Q: 512 B エミュレーション (512e) AF
  • N: 512 B ネイティブ (512n) フォーマット
  • NY: 512 B ネイティブ (512n) フォーマット 及び SIE ( Sanitize Instant Erase )

"DT"で始まる型番

Desktop HDD, Video Stream HDDのラベル表示例
Desktop HDD, Video Stream HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • A: SATA

3. 回転数

  • B: 5,xxx rpm
  • C: 7,200 rpm

4. 高さ

  • A: 26.1 mm

5. 記憶容量 ×10 GB

6. オプション

  • V: Video Stream

"MB"で始まる型番

Enterprise Performance HDDのラベル表示例
Enterprise Performance HDD

1. 製品

  • B: Enterprise Performance HDD

2. シリーズ番号

3. サイズ

  • 2: 2.5型
  • 3: 3.5型

4. 記憶容量

5. インターフェース

  • FC: 2 Gbit Fibre Channel
  • FD: 4 Gbit Fibre Channel
  • NC: U320 SCSI 80-pin
  • NP: U320 SCSI 68-pin
  • RC: SAS

"MC"で始まる型番

Enterprise Cloud HDDのラベル表示例
Enterprise Cloud HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • A: SATA

3. 回転数

  • C: 7,200 rpm

4. 高さ

  • A: 26.1 mm

5. 記憶容量 ×10 GB

6. オプション

  • E: Emulated 512 B/sector Format

"MD"で始まる型番

3.5型 HDDのラベル表示例
3.5型 HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • A: SATA

3. 回転数

  • B: 5,xxx rpm
  • C: 7,200 rpm

4. 高さ

  • A: 26.1 mm

5. 記憶容量 ×100 GB

6. インターフェース速度

  • 0,D: 6.0 Gbit/s

7. オプション

  • N: 512 B ネイティブ (512n) フォーマット
  • V: Surveillance

"MG"で始まる型番

Enterprise Capacity HDDのラベル表示例
Enterprise Capacity HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • A: SATA
  • S: SAS

3. 回転数

  • C: 7,200 rpm

4. 高さ

  • A: 26.1 mm

5. 記憶容量 ×100 GB

6. インターフェース速度

  • 0,D: 6.0 Gbit/s
  • E: 12.0 Gbit/s

7. オプション

  • A: 4K ネイティブ (4Kn) AF
  • E: 512 B エミュレーション (512e) AF
  • N: 512 B ネイティブ (512n) フォーマット
  • AY: 4K ネイティブ (4Kn) AF 及び SIE ( Sanitize Instant Erase )
  • EY: 512 B エミュレーション (512e) AF 及び SIE ( Sanitize Instant Erase )
  • NY: 512 B ネイティブ (512n) フォーマット 及び SIE ( Sanitize Instant Erase )

"MK"で始まる型番

1.8型HDD, Enterprise Performance HDD, Enterprise Capacity HDD, Enterprise SSD, Mobile HDD, Industrial HDD, Automotive HDDのラベル表示例
1.8型HDD, Enterprise Performance HDD, Enterprise Capacity HDD, Enterprise SSD, Mobile HDD, Industrial HDD, Automotive HDD

1. 記憶容量

2. シリーズ番号

3. 記憶容量の単位

  • G: GB
  • T: TB

4. インターフェース

  • A: PATA
  • C: CE-ATA
  • R: SAS
  • S: SATA

5. サイズ、回転数、高さ、その他

3.5型
  • K: 7,200rpm
2.5型
  • C: Automotive
  • M: 12.7 mm 5,400 rpm
  • R: 15,000 rpm
  • S: 9.5 mm 4,200 rpm
  • X: 9.5 mm 5,400 rpm
  • Y: 9.5 mm 7,200 rpm
  • Z: SSD
1.8型
  • A: 5 mm 3,600 rpm
  • B: 8 mm 3,600 rpm
  • G: 8 mm 5,400 rpm
  • H: 8 mm 4,200 rpm
  • L: 5 mm 4,200 rpm

6. オプション

  • B: Enterprise Model
  • D: SED
  • F: Free Fall Sensor
  • G: Wipe Technology
  • R: Enterprise SED

"MN"で始まる型番

NAS HDD
NAS HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • A: SATA

3. 回転数

  • C: 7,200 rpm

4. 高さ

  • A: 26.1mm

5. 記憶容量 ×10 GB

"MQ"で始まる型番

Mobile SSHD, Mobile Thin SSHD, Mobile HDD, Mobile Thin HDD, Video Stream HDD, Large Capacity HDD for External Storage, Automotive HDDのラベル表示例
Mobile SSHD, Mobile Thin SSHD, Mobile HDD, Mobile Thin HDD, Video Stream HDD, Large Capacity HDD for External Storage, Automotive HDD

1. シリーズ番号

2. インターフェース

  • A: SATA

3. 回転数

  • A: 4,200 rpm
  • B: 5,400 rpm
  • C: 7,200 rpm

4. 高さ

  • B: 15 mm
  • D: 9.5 mm
  • F: 7 mm
  • U: 7 mm (SED)

5. 記憶容量 ×10 GB

6. オプション

  • B: FIPS 140-2
  • C: Automotive
  • H: SSHD
  • V: Video Stream
  • VS: Security Pairing
  • W: Wipe Technology
  • 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,471,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • SED: Self-Encripting Drive 自己暗号機能つきドライブ
  • FIPS: FIPS 140-2, U.S. Federal Information Processing Standards 140-2。暗号モジュールを認定する米国政府のコンピューター安全規格。
  • SIE: Sanitize Instant Erase.  SIE は、サニタイズ デバイス フィーチャー セット(Sanitize Device Feature Set)に準拠しています。サニタイズ デバイス フィーチャー セットは、米国国家規格協会のT10(SAS)およびT13(SATA)委員会で定められた規格で、瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する技術です。
  • Wipe Technology: 暗号化機能を応用し、定められたシステム以外からのアクセスがあるとデータを無効化するなどの当社独自技術。

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy