Enterprise Performance HDDのAL14SXシリーズは、12.0Gbit/sのSASインターフェースで、当社で最も高速回転の15,000rpmのミッションクリティカル向け2.5型HDDです。512ネイティブ(512n)、512エミュレーション(512e)、4Kネイティブ(4Kn)セクター長のモデルをラインアップしており、アプリケーションやオペレーティングシステムに適したモデルを選択できます。また当社パーシステントライトキャッシュ技術を搭載しており、予期しない電源遮断があった場合もデータ損失を防止し、システムの信頼性向上を図ることができます。
| フォームファクター | 2.5型 | |
|---|---|---|
| インターフェース | SAS 12.0 Gbit/s | |
| バッファーサイズ | 128 MiB | |
| ディスク回転数 | 15000 rpm | |
データ転送速度 |
4Kn or 512e | 290 MiB/s |
| 512n | 259 MiB/s | |
| 消費電力 ( Idle - A ) ( Typ. ) |
5.6 W | |
| MTTF | 2 000 000 h | |
| 重量 ( Max ) | 230 g | |
| 記憶容量 |
フォーマット | タイプ | 型番 |
|---|---|---|---|
| 900 GB | 4Kn | 標準 | AL14SXB90EA |
| 900 GB | 4Kn | SIE | AL14SXB90EAY |
| 900 GB | 512e | 標準 | AL14SXB90EE |
| 900 GB | 512n | 標準 | AL14SXB90EN |
| 900 GB | 512n | SIE | AL14SXB90ENY |
| 600 GB | 4Kn | 標準 | AL14SXB60EA |
| 600 GB | 4Kn | SIE | AL14SXB60EAY |
| 600 GB | 512e | 標準 | AL14SXB60EE |
| 600 GB | 512n | 標準 | AL14SXB60EN |
| 600 GB | 512n | SIE | AL14SXB60ENY |
| 300 GB | 4Kn | 標準 | AL14SXB30EA |
| 300 GB | 4Kn | SIE | AL14SXB30EAY |
| 300 GB | 512e | 標準 | AL14SXB30EE |
| 300 GB | 512n | 標準 | AL14SXB30EN |
| 300 GB | 512n | SIE | AL14SXB30ENY |