MG07ACA シリーズ

Enterprise Capacity HDDのMG07ACAは、世界初のディスク9枚搭載のヘリウム充填型で、最大記憶容量14TBをCMR(Conventional Magnetic Recording)で実現した、回転数7,200rpmの業界標準3.5型SATAインターフェースHDDです。クラウドストレージやビジネスクリティカルなサーバー/ストレージシステム、ファイル/オブジェクトストレージ等への搭載・置き換えに適しています。MG07ACAシリーズは、当社で実績のあるレーザー溶接技術によってヘリウムを封止しています。ヘリウム充填により内部の空気抵抗が低減することで、大容量化と低消費化を実現しました。これらの性能改善は、データセンターでのTCO削減に寄与します。
MG07ACAシリーズは、4Kネイティブ(4Kn)と512エミュレーション(512e)のアドバンストフォーマットテクノロジーモデルを用意。4Knモデル (MG07ACAxxxA) は、4Knのアプリケーションおよび動作環境に適した性能を提供します。512eモデル (MG07ACAxxxE) は、512Bのセクター長を必要とする従来型のアプリケーション動作環境をサポートします。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
バッファーサイズ 256 MiB
ディスク回転数 7200 rpm


データ転送速度

( Sustained ) ( Typ. )

14 TB 248 MiB/s
12 TB 242 MiB/s


消費電力

( Idle - A ) ( Typ. )

14 TB 4.53 W
12 TB 4.25 W
MTTF/MTBF 2 500 000 h
重量 ( Max ) 720 g
MG07ACA*** シリーズ

Key Features

  • 記憶容量は14TBと12TB
  • ディスク9枚搭載のヘリウム充填HDD
  • 業界標準の3.5型・高さ26.1mmのフォームファクター
  • ディスク回転7,200rpm
  • SATA 6.0 Gbit/s インターフェース
  • TCO削減に寄与する低電力効率
  • ワークロード550TB/年
  • 回転振動 (RV) センサー搭載
  • 4Knまたは512eのアドバンストフォーマットテクノロジー
  • (512e)突然の電源喪失によるデータ損失の防止に向けた当社「パーシステントライトキャッシュ」技術の導入
  • Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive(SED) をオプションで搭載

 

Applications

  • クラウドスケールストレージ
  • ソフトウェア・デファインド・データセンター・インフラストラクチャー
  • ファイル/オブジェクトストレージインフラストラクチャー
  • ミッドライン/ニアラインのビジネスクリティカル用途
  • Tier 2のビジネスクリティカルサーバーおよびストレージシステム

ラインアップ

記憶容量 フォーマット タイプ 型番
14 TB 4Kn 標準 MG07ACA14TA
14 TB 4Kn SIE MG07ACA14TAY
14 TB 512e 標準 MG07ACA14TE
14 TB 512e SIE MG07ACA14TEY
14 TB 512e SED MG07ACP14TE
12 TB 4Kn 標準 MG07ACA12TA
12 TB 4Kn SIE MG07ACA12TAY
12 TB 512e 標準 MG07ACA12TE
12 TB 512e SIE MG07ACA12TEY
12 TB 512e SED MG07ACP12TE
  • 世界初:2017年12月8日、当社調べ。
  • 記憶容量:1テラバイト (1TB) =1,000ギガバイト (GB) 、1GB=1,000,000,000 (10の9乗) バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト (KiB) は、1,024バイト (2の10乗) として、1メビバイト (MiB) は1,048,576バイト (2の20乗) として、1ギビバイト (GiB) は1,073,741,824バイト (2の30乗) として計算しています。
  • MTTF/MTBF (平均故障時間/平均故障間隔)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです (実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません) 。実際の稼働時間はMTTF/MTBFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase。瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する機能。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。