Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG08シリーズ

天下無双の大容量。

MG08シリーズはCMR(従来型磁気記録)方式で記憶容量16TB・回転数7,200rpmの製品で、当社が業界に先駆けて製品化したディスク9枚搭載設計です。

業界標準の3.5型フォームファクタであり、クラウドスケールのストレージインフラストラクチャ、ビジネスクリティカルサーバ/ストレージ、ファイル&オブジェクトストレージソリューションへの利用に適しています。

大容量の16TBをCMR(従来型磁気記録)方式で実現しているため、従来システムでの置き換えに適しています。SATA 6.0Gbit/sとSAS 12.0Gbit/sのインタフェースから選択できるMG08はシリーズは、クラウドスケールストレージインフラストラクチャやビジネスクリティカルなサーバやストレージシステムの設置面積や運用負荷削減に寄与します。

Key Features
  • 業界標準の3.5型、高さ26.1 mmのフォームファクタ
  • CMR(従来型磁気記録)方式16TB
  • 業界をリードするディスク9枚搭載のヘリウム充填HDD
  • 7,200 rpmのディスク回転スピード
  • ワークロードは年間550TB
  • 4Knまたは512eのアドバンストフォーマットテクノロジ
  • 突然の電源喪失によるデータ損失の防止に向けた当社「パーシステントライトキャッシュ」技術の導入
Applications
  • クラウドスケールサーバやストレージインフラストラクチャ
  • ソフトウエア・デファインドデータセンタインフラストラクチャ
  • オブジェクトストレージやファイルストレージインフラストラクチャ
  • 階層型ストレージインフラストラクチャ
  • HDD1台辺りの容量が大きいことがメリットとなるサーバシステム
Video

製品仕様

4K native ( 4Kn ) MG08ACA16TA MG08SCA16TA
512 emulation ( 512e ) MG08ACA16TE MG08SCA16TE
フォームファクタ 3.5-inch
インタフェース SATA 6 Gbit/s 12.0 Gbit/s SAS
記憶容量 16 TB
バッファサイズ 512 MiB
回転数 7,200 rpm
MTTF 2,500,000 hours
重量 720 g
  • 業界に先駆けて製品化: 3.5型・高さ26.1㎜のフォームファクタとして、2019年1月。当社調べ。
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • PLP (Power Loss Protection): データ転送中に急な電源遮断が起こった場合にも、ディスク回転減速時の逆起電力により、バッファメモリなどに保存されたデータを磁気ディスクに記録する機能。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。