MQ01ABD シリーズ

MQ01ABDシリーズはディスク回転数5400 rpm、2.5型9.5 mm厚というコンパクトなフォームファクターながら、最大容量1 TBを提供します。低消費電力や信頼性を求められるアプリケーションに適しています。 東芝サイレントシーク技術により静音動作を実現しており、ノートPCやオールインワンシステムなど、パフォーマンスと信頼性、省エネルギー効率を求めるアプリケーションに適しています。

製品仕様

フォームファクター 2.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 512e
バッファーサイズ 8 MiB
ディスク回転数 5400 rpm
内部転送速度 ( Typ. ) 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) 0.55 W
MQ01ABD*** シリーズ

Key Features

  • 最大1 TBの容量
  • 2.5型、9.5 mm厚のフォームファクター
  • SATA インターフェース、SATAパワーセーブで6.0 Gbit/s
  • アドバンストフォーマット 512e
  • MTTF 60万時間
  • 3.5型HDD(DT01ACAシリーズ)と比べ低消費電力
  • SATAパワーセーブ
  • 3.5型HDD(DT01ACAシリーズ)と比べ低動作音
  • ネイティブコマンドキュー(NCQ)採用
  • SMARTでHDD最適化

Applications

  • ノートPC
  • TVとレコーダー
  • ゲーム機
  • 外付け記憶装置

ラインアップ

記憶容量 重量 ( Max ) 型番
1 TB 117 g MQ01ABD100
500 GB 107 g MQ01ABD050
320 GB 107 g MQ01ABD032
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。