S300 Pro

監視カメラ向けHDD S300 Proは、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。最大64台のビデオカメラからすべてのフレームを高解像度でキャプチャして分析が可能。最大10 TBの容量により、一定期間にわたるビデオ履歴を継続的にキャプチャでき、高解像度で物体識別と顔認識を使用してイベントをリアルタイムに記録および再生できます。

アプリケーション

  • 監視カメラ用デジタルビデオレコーダー(sDVR)
  • 監視カメラ用ネットワークビデオレコーダー(sNVR)
  • ハイブリッドsDVR(アナログおよびIP)
  • 監視カメラ用のRAIDストレージアレイ

容量

10 TB、8 TB、6 TB、4 TB

これは、S300 Proの画像です。

機能

これは、低振動の画像です。

低振動

回転振動の影響を抑えるRVセンサーを内蔵。幅広い温度で動作する製品仕様。

これは、大容量の画像です。

大容量

監視システムに不可欠な映像保存に役立つ大容量。

これは、堅牢なパフォーマンスの画像です。

堅牢なパフォーマンス

300 TB/年のワークロードとMTTF/MTBF 120万時間の性能を提供。7200 rpmのディスク回転。

S300シリーズ

  S300 Pro S300
用途 高機能監視カメラシステム 監視カメラシステム
記録方式 CMR SMR
対応カメラ台数 最大64台 最大64台
サポートベイ数 最大24台 最大8台
ワークロード 300 TB/年 180 TB/年
MTTF / MTBF 1 200 000 時間 1 000 000 時間

ドキュメント

  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1 TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • MTTF/MTBF(平均故障時間/平均故障間隔)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTF/MTBFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。
  • 動作時の表面温度が高い場合、ドライブ出荷時の性能を維持できないことがあります。推奨表面温度(動作時)は、60度未満です。
  • 監視カメラのサポート数は、10 Mbit/sの高精細カメラデータによる性能シミュレーションによって定義されています。実際のサポート数はカメラの種類、ハードウェア、ソフトウェア、システム、ビデオデータ圧縮技術、解像度、フレーム数およびその他の要因で変わります。

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。