Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

Resenha da imprensa

HDD corporativa

AL13SXBxxxN Mais

MG04SCAxx0x Mais

MG04SCAxx0x Mais

MG04ACAxxxx Mais

MC04ACAxxxx Mais

HDD cliente

MQ01ABDxxx Mais

Madshrimps, 05/11/2013    Análise da unidade de disco rígido MQ01ABD100 de 2,5 pol. e 1 TB da Toshiba 

MyCE.com, internacional, 11/11/2012    Análise da HDD SATA de 2,5 pol. e 1 TB da Toshiba – Modelo MQ01ABD100

Expert Reviews, UK, 20/09/2012    Análise da MQ01ABD100 da Toshiba

Tom’s Hardware.de, Alemanha, 24/07/2012    Status quo: Vier aktuelle 2,5-Zoll-Festplatten im Test

Ocaholic, Suíça, 12/06/2012    Análise: Toshiba MQ01ABD100 de 2,5 polegadas e 1 TB

PC Advisor, Reino Unido, 01/06/2012    Análise da MQ01ABD100 da Toshiba

MQ01ACFxxx Mais

Nikktech, 13/12/2013    HDD SATA III MQ01ACF050 de 500 GB da Toshiba

DT01ACAxxx Mais

Tobitech Blog, 05/02/2014     HDD Zoll DT01ACA200 de 3,5 polegadas da Toshiba

HardwareLUXX, 10/05/2013     Round-up: Sieben HDDs mit 3 TB Fassungsvermogen

Madshrimps, 07/05/2013     Análise da unidade de disco rígido DT01ACA300 de 3 TB da Toshiba

Hardware-mag.de, Alemanha, 11/04/2013     SATA3: 6 Festplatten bis 4 TB im Test

Hardware.info, Holanda, 01/12/2012     Análise da DT01ACA100 de 1 TB da Toshiba: Toshiba's eerste 3,5" harde schijf

NIKK Tech, internacional, 01/11/2012     HDDs SATA III DT01ABA100 e DT01ACA100 de 1 TB da Toshiba

Produtos especiais

MQ01ABBxxx Mais

Hardwareluxx, 14/01/08  14 Notebook-HDDs im Test

MD04ABAxxxV Mais

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.