小型4pin SO6パッケージのFA/産業向け中耐圧フォトリレーの発売について

2018年 4月 4日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TLP176AM

当社は、FA/産業向けフォトリレーのラインアップに、小型4pin SO6パッケージで阻止耐圧定格60V/定常オン電流定格0.7Aを実現したフォトリレー「TLP176AM」を製品化し、本日から量産出荷を開始します。
 

新製品は最先端U-MOS Ⅸ(ユー・モス・ナイン)プロセスのMOSFETを搭載することで定常オン電流0.7Aまで制御可能です。さらに、当社既存製品の「TLP172AM」(定常オン電流定格0.5A)よりESD耐量を向上させ、当社従来の主力製品である2.54SOP4パッケージの「TLP172A」(同0.4A)と特性面および実装面で上位互換にて置換可能です。

また、1a接点メカリレーの置き換えが可能で、フォトリレーへ切り替えることで、セットの信頼性向上およびリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。動作温度定格は最大110℃まで対応しており、セットの温度設計マージンを確保し易くなります。

当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を届け続けます。

応用機器

  • 産業用機器 (PLC,I/Oインタフェース)
  • ビルオートメーションシステム
  • 半導体テスタ
  • セキュリティ関連機器
  • 各種メカニカルリレーの置換(AC24V~32Vシステム、DC24~48Vシステム)

新製品の主な特長

  • 小型4pin SO6パッケージ :  高さ2.1 mm、 ピッチ2.54 mm、4ピンパッケージ
  • ノーマリーオープン(1a接点)
  • 阻止電圧60V(最大)、オン電流0.7A(定常時最大)、2.1A(パルス時最大)  
  • 低オン抵抗:2Ω(最大)
  • 動作温度定格:110℃(最大)
  • 安全規格:UL認証取得(UL1577)、絶縁耐圧3750Vrms(最小)

製品の主な仕様

(@Ta=25℃)

品名
接点 1 Form A
パッケージ 2.54SOP4 4pin SO6
動作温度 -40~85℃ -40~110℃
トリガ電流(最大) 3mA
オフ電圧(最小) 60 V
オン抵抗(最大)

定常オン電流(最大)

0.4A 0.5A 0.7A
瞬時オン電流(最大) 1.2A 1.5A 2.1A
絶縁耐圧(最小) 1.5kVrms 3.75kVrms
ターンオン時間(最大) 2ms 2ms 3ms
ターンオフ時間(最大) 0.5ms 0.5ms 0.5ms

[注1] 新製品

新製品を含む東芝のフォトリレー製品については下記ホームページをご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部
Tel:03-3457-3431

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。