TLP7820

Photocoupler(Isolation Amplifier)

  • 相关参考设计(4)

产品概要

Feature Sigma-delta(Σ-Δ)analog-to-digital converter technology / Optical coupled isolation amplifier
Application Scope Motor Phase Current and voltage Sensing / Inverter Current and voltage Sensing
Function Isolation Amplifier
Number of Circuits 1
Output Interface Analog output
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)
*Download Online Certification of Safety Standard(cUL)

封装

Toshiba Package Name SO8L(LF4)
Package Image 东芝 TLP7820 Photocoupler(Isolation Amplifier)产品 SO8L(LF4) 封装图片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.85×11.05×2.1
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
power supply voltage VDD1,VDD2 -0.5 to 6.0 V
operating temprature Topr -40 to 105

电气特性

项目 符号 条件 单位
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
common mode transient immunity (Min) CMTI - 15 kV/μs
common mode transient immunity (Typ.) CMTI - 20 kV/μs
Input offset voltage drift vs ambient temperature(Max) |dVOS/dTa| - 6 μV/℃
Input offset voltage drift vs ambient temperature(Typ.) |dVOS/dTa| - 2 μV/℃
Gain rank A (+/- 1.0%)(Max) G1 Ta=25℃ 8.28 V/V
Gain rank A (+/- 1.0%)(Min) G1 Ta=25℃ 8.12 V/V
Gain rank A (+/- 1.0%)(Typ.) G1 Ta=25℃ 8.2 V/V
Gain rank B (+/- 0.5%)(Max) G0 Ta=25℃ 8.24 V/V
Gain rank B (+/- 0.5%)(Min) G0 Ta=25℃ 8.16 V/V
Gain rank B (+/- 0.5%)(Typ.) G0 Ta=25℃ 8.2 V/V
Gain rank none (+/- 3.0%)(Max) G3 Ta=25℃ 8.44 V/V
Gain rank none (+/- 3.0%)(Min) G3 Ta=25℃ 7.95 V/V
Gain rank none (+/- 3.0%)(Typ.) G3 Ta=25℃ 8.2 V/V
Input side supply current (VDD1) (Max) IDD1 VIN+=0V 12 mA
Input side supply current (VDD1) (Typ.) IDD1 VIN+=0V 8.6 mA
Output side supply current (VDD2)(Max) IDD2 VIN+=0V 10 mA
Output side supply current (VDD2) IDD2 VIN+=0V 6.2 mA
Output nonlinearity (±200mV) (Max) NL200 Ta=25℃
VIN+>=-200mV
VIN+<=200mV
0.13 %
Output nonlinearity (±200mV) (Typ.) NL200 Ta=25℃
VIN+>=-200mV
VIN+<=200mV
0.02 %
R_IN - 80
Propagation delay time (10% - 10%) (Max) (V_IN+=0 to 200mV/microsec step) tpD10 CL=15pF 2.3 μs
Propagation delay time (10% - 10%) (Typ.) (V_IN+=0 to 200mV/microsec step) tpD10 CL=15pF 1.9 μs
Propagation delay time (50% - 50%) (Max) (V_IN+=0 to 200mV/microsec step) tpD50 CL=15pF 2.6 μs
Propagation delay time (50% - 50%) (Typ.) (V_IN+=0 to 200mV/microsec step) tpD50 CL=15pF 2.3 μs
Propagation delay time (90% - 90%) (Max) (V_IN+=0 to 200mV/microsec step) tpD90 CL=15pF 3.3 μs
Propagation delay time (90% - 90%) (Typ.) (V_IN+=0 to 200mV/microsec step) tpD90 CL=15pF 2.8 μs
Input side supply voltage VDD1 - 4.5 to 5.5 V
Output side supply voltage VDD2 - 3.0 to 5.5 V
Input offset voltage(Max) VOS Ta=25℃ 2.4 mV
Input offset voltage(Min) VOS Ta=25℃ -0.6 mV
Input offset voltage(Typ.) VOS Ta=25℃ 0.9 mV
Gain drift vs ambient temperature |dG/dTa| - 0.00012 V/V/degC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2023

Mar,2026

Mar,2026

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS 库存查询
TLP7820(A-TP4,E 1500 Yes
TLP7820(B-TP4,E 1500 Yes
TLP7820(D4-TP4,E 1500 Yes
TLP7820(D4ATP4,E 1500 Yes
TLP7820(D4BTP4,E 1500 Yes
TLP7820(TP4,E 1500 Yes

参考设计

TLP7820隔离放大器的应用电路(电流检测)的应用方框图
TLP7820隔离放大器的应用电路(电流检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器相电流检测的设计指南和仿真波形示例。
TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)的应用方框图
TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)
该参考设计提供了用于伺服和逆变器电机控制的光隔离放大器总线电压检测的设计指南和仿真波形示例。
智能栅极驱动器耦合器TLP5214A逆变器应用的逆变器应用示例
智能栅极驱动器耦合器TLP5214A逆变器应用
该参考设计提供示例电路,内置功能的设计指南以及将TLP5214A应用于逆变器电路作为栅极驱动电路的热设计指南。
使用SiC MOSFET的3相逆变器
该参考设计提供了使用1200V SiC MOSFET的3相逆变器的设计指南、数据和其他内容。此设计驱动交流440V电机。

应用

不间断电源
在设计不间断电源(UPS)时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、逆变器/转换器单元、控制单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
家用光伏逆变器
在设计家用光伏逆变器时,高效率和小型化等非常重要。东芝提供适用于转换器电路单元、逆变器电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
变频器/伺服
在设计变频器/伺服时,低功耗、小型化和稳定运行等非常重要。东芝提供适用于电源单元、电机驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
大型太阳能逆变器
在设计大型太阳能逆变器时,高效率和小型化等非常重要。东芝提供了适用于逆变器电路单元、栅极驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
IH电磁炉
高击穿电压、低功耗和小型化等对于IH电磁炉设计非常重要。东芝提供了适用于IH线圈驱动单元、电机驱动单元、电流检测单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开