电动剃须刀

电动剃须刀

低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

总方框图

单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。

 + + Battery indicator Batteryindicator M M MOS FET MOS FET Main body Main body Battery  Battery  - - Gate Driver Gate Driver Mechanical Switch MechanicalSwitch LDO LDO Battery Management Battery Management LDO LDO + + - - Adapter or Cradle Adapter orCradle MCU MCU 1234567890 1234567890 SBD SBD eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET TVS TVS Cradle Cradle LDO LDO Heater Heater Thermocouple Thermocouple MCU MCU Water Level Sensor Water Level Sensor + + - - Adapter Adapter Main body Main body + + - - M M Mechanical Switch MechanicalSwitch Motor protection Motor control Surge voltage protection Constant voltage supply circuit Control MCU power supply
浪涌电压保护

电源线路浪涌电压保护电路示例

控制MCU电源

使用MCU的电源电路示例

恒压电源电路

LED指示器电源电路示例

电机控制

电机驱动电路示例

电机保护

电机线圈的再生电流保护电路示例

子方框图

浪涌电压保护
浪涌电压保护

电源线路浪涌电压保护电路示例

电源线路浪涌电压保护电路示例
TVS diode
Part Number
Toshiba Package Name SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-15 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 12 0.2 41 45 8.5
Electronic fuse (eFuse IC)(1)
Part Number
Toshiba Package Name WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
Recovery Operation Type Auto-retry Auto-retry Auto-retry
Electronic fuse (eFuse IC)(2)
Part Number
Toshiba Package Name WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
Recovery Operation Type Latch Latch Latch Latch
N-ch MOSFET gate driver IC(1)
Part Number
Toshiba Package Name WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
N-ch MOSFET gate driver IC(2)
Part Number
Toshiba Package Name WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
控制MCU电源
控制MCU电源

使用MCU的电源电路示例

使用MCU的电源电路示例
Small surface mount LDO regulator(1)
Part Number
Toshiba Package Name WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
Small surface mount LDO regulator(2)
Part Number
Toshiba Package Name WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
恒压电源电路
恒压电源电路

LED指示器电源电路示例

LED指示器电源电路示例
Small surface mount LDO regulator(1)
Part Number
Toshiba Package Name WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
Small surface mount LDO regulator(2)
Part Number
Toshiba Package Name WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
电机控制
电机控制

电机驱动电路示例

电机驱动电路示例
Small-signal MOSFET
Part Number
Toshiba Package Name SOT-363F (UF6) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 4.2 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 0.032 1.6
Polarity N-ch N-ch
电机保护
电机保护

电机线圈的再生电流保护电路示例

电机线圈的再生电流保护电路示例
Schottky barrier diode
Part Number
Toshiba Package Name SOD-323 (USC)
VRRM (Max) [V]  
VR (Max) [V] 40
CT (Typ.) [pF] 11

解决方案

这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。

Reference Design

LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用的电源电路示例
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用
该参考设计提供了具有低功耗电流,PSRR和动态响应的文档。LDO具有小封装,低功耗和快速的负载瞬态响应。
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路
介绍了TCR15AG(固定输出电压类型)的特性、电源电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路
该参考设计提供了有关PSRR、动态响应和控制输出电压的参考文档。LDO具有非常小的封装和可调输出,适合消费类应用。

文档

视频

设计与开发

开关电源选型工具库(SMPS Lib.)

您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。

电机控制和驱动电路库

您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。

在线电路仿真器

您可使用该仿真器进行电路仿真,无需配置评估环境,即可进行预验证。注册成为会员即可免费使用。

EDA/CAD模型库

我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。

MCU Motor Studio

MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
Membership registration required
在新窗口打开