電気シェーバー

電気シェーバー

電気シェーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 + + Battery indicator Batteryindicator M M MOS FET MOS FET Main body Main body Battery  Battery  - - Gate Driver Gate Driver Mechanical Switch MechanicalSwitch LDO LDO Battery Management Battery Management LDO LDO + + - - Adapter or Cradle Adapter orCradle MCU MCU 1234567890 1234567890 SBD SBD eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET TVS TVS Cradle Cradle LDO LDO Heater Heater Thermocouple Thermocouple MCU MCU Water Level Sensor Water Level Sensor + + - - Adapter Adapter Main body Main body + + - - M M Mechanical Switch MechanicalSwitch Motor protection Motor control Surge voltage protection Constant voltage supply circuit Control MCU power supply
サージ電圧保護

電源ラインのサージ電圧保護回路例

制御用MCU電源

MCUやメモリーの電源供給回路例

定電圧供給回路

インジケーター用LEDの電源供給回路例

モーター制御

モーター駆動回路例

モーター保護

モーターコイルの回生電流保護回路例

サブブロック図

サージ電圧保護
サージ電圧保護

電源ラインのサージ電圧保護回路例

電源ラインのサージ電圧保護回路例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-15 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 12 0.2 41 45 8.5
電子ヒューズ (eFuse IC)(1)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
電子ヒューズ (eFuse IC)(2)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
制御用MCU電源
制御用MCU電源

MCUやメモリーの電源供給回路例

MCUやメモリーの電源供給回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
定電圧供給回路
定電圧供給回路

インジケーター用LEDの電源供給回路例

インジケーター用LEDの電源供給回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
モーター制御
モーター制御

モーター駆動回路例

モーター駆動回路例
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-363F (UF6) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 4.2 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 0.032 1.6
極性 N-ch N-ch
モーター保護
モーター保護

モーターコイルの回生電流保護回路例

モーターコイルの回生電流保護回路例
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
VRRM (Max) [V]  
VR (Max) [V] 40
CT (Typ.) [pF] 11

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます