電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードにSOT-23パッケージラインアップ拡充

製品情報 2022-06

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードにSOT-23パッケージラインアップ拡充の製品写真です。

当社は、開閉サージ[注1]や静電気放電 (ESD)[注2]から半導体デバイスを保護するツェナーダイオードにSOT-23パッケージの「MKZシリーズ」を製品化しラインアップを拡充しました。

メカニカルリレーやモーターを駆動する際にコイルの逆起電力によってサージが発生する場合があります。新製品は開閉サージやESDから半導体デバイスを保護するツェナーダイオードです。さらに、既存のラインアップ製品と同じく、低ダイナミック抵抗と低クランプ電圧の特性によりサージを吸収しやすく半導体デバイスに印加される電圧を抑えられます。これにより、電子機器の品質向上に貢献します。
パッケージは、汎用のSOT-23を採用し、主要な電圧に対応した標準ツェナー電圧5.6 V~36 Vの範囲で10品種をラインアップしています。そのため、さまざまな電圧ライン、実装エリアに対応できます。

[注1] @IEC61000-4-5、tp=8/20 μs pulse
[注2] @IEC61000-4-2

応用機器

  • 民生用機器 (家庭用電気製品、電源など)
  • 産業用機器 (OA機器、電源など)

新製品の主な特長

  • マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅のサージ保護が可能
  • 低いダイナミック抵抗・クランプ電圧
  • 幅広いツェナー電圧ラインアップ : VZ (typ.)=5.6 V~36 V

新製品の主な仕様

(@Ta=25 °C)

品番

パッケージ

絶対最大定格

ツェナー電圧

VZ

typ.

(V)

クランプ

電圧

VC [注3][注4]

typ.

(V)

ダイナミック

抵抗

RDYN [注3]

typ.

(Ω)

名称

サイズ

typ.

(mm)

静電気耐量

VESD[注2]

 (kV)

ピークパルス

電流

IPP[注1]

 (A)

接触

放電

気中

放電

@IZ=5 mA

MKZ5V6

SOT-23

(SOT23)

2.9×2.4×

0.9

±30

12

5.6

9

0.16

MKZ6V2

11

6.2

10

0.21

MKZ6V8

10

6.8

13

0.27

MKZ8V2

8.5

8.2

16.5

0.37

MKZ12V

7

12

26

0.7

MKZ16V

5.5

16

27

0.5

MKZ20V

5

20

30.5

0.35

MKZ24V

4.5

24

36.5

0.6

MKZ30V

±20

4

30[注5]

47.5

1.25

MKZ36V

±12

3

36[注5]

63

1.45

[注3] TLPパラメーター : Z0=50 Ω、 tp=100 ns、 tr=300 ps、 averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP特性のITLP1=16 A~ITLP2=30 A間で最小2乗法を用いて抽出しています。
[注4] ITLP=16 A
[注5] @IZ=2 mA (MKZ30V、MKZ36V)

内部回路構成図

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードにSOT-23パッケージラインアップ拡充の内部回路構成図です。

応用回路例

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードにSOT-23パッケージラインアップ拡充の応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図(参考)

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードにSOT-23パッケージラインアップ拡充の特性図です。
これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードにSOT-23パッケージラインアップ拡充の特性図です。

[注6] @FR4基板実装 (25.4 × 25.4 mm、Cu pad 645 mm2)、Ta=25 °C、TLPパラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns

* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。