製品情報 2022-03
当社は、業界最小実装面積[注1]のS-VSON4Tパッケージで、かつ最大動作温度定格125 °Cの電圧駆動型フォトリレーに、阻止電圧30 Vの「TLP3406SRHA」を製品化しラインアップへ追加しました。先行リリースした5製品[注2]を含めると阻止電圧は 20 V/30 V/60 Vのラインアップとなります。
新製品TLP3406SRHAは、阻止電圧30 V、オン電流1.5 A定格です。動作温度定格は最大125 °Cのため、温度の高い場所でも使用可能です。また、機器の温度設計マージンを確保しやすくなります。さらに、入力側に抵抗を内蔵した電圧駆動型により、外付け抵抗が不要で実装基板上の省スペース化が図れるため、フォトリレーの搭載数を増やすことができます。
TLP3406SRHAは、半導体テスターやプローブカードなど、限られたサイズの基板に多数のリレーを実装するアプリケーションに適しています。
[注1] 実装面積2.9 mm2 (typ.)、2022年2月現在、当社調べ。
[注2] TLP3403SRHA、TLP3407SRA、TLP3412SRA、TLP3412SRHA、TLP3475SRHA
(特に指定のない限り、Ta=25 °C)
品番 |
|||
|---|---|---|---|
パッケージ |
名称 |
S-VSON4T |
|
実装面積 typ. (mm2) |
2.9 |
||
接点 |
1a |
||
絶対 最大定格 |
阻止電圧 VOFF (V) |
30 |
|
オン電流 ION (A) |
1.5 |
||
オン電流 (パルス) IONP (A) |
@t=100 ms、 Duty=1/10 |
4.5 |
|
動作温度 Topr (°C) |
-40~125 |
||
電気的 特性 |
オフ電流 IOFF max (nA) |
@VOFF=20 V |
1 |
端子間容量 (出力側) COFF typ. (pF) |
120 |
||
動作電圧 VFON max (V) |
3 |
||
オン抵抗 RON max (Ω) |
0.2 |
||
スイッチング 特性 |
ターンオン時間 tON max (ms) |
2 |
|
ターンオフ時間 tOFF max (ms) |
0.2 |
||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。